Mastic coupe-feu flexible CP 606

Le mastic préféré des professionnels en application de cloisons sèches

Le mastic CP 606 Hilti est conçu pour protéger les bâtiments du feu et pour sauver des vies.  Le mastic coupe-feu CP 606 à base d’acrylique, pouvant être peint, est utilisé pour le scellement des transpercements dans les joints des murs-rideaux et dans les joints linéaires entre les murs et les planchers.  Il est le mastic préféré des professionnels en application de cloisons sèches grâce à son installation facile. 

  • Variété de couleurs - Le mastic CP 606 de Hilti est disponible en trois couleurs différentes (rouge, blanc et gris)
  • Flexible - la conception élastomérique permet une capacité de mouvement 
  • Résistant aux moisissures - offre une résistance élevée à la moisissure conformément à la norme ASTM G21

Partager