Programme de reprise d'outil

Programme d'échange d'outils

Contribuez à augmenter la productivité sur le chantier en passant facilement aux solutions Hilti grâce à notre nouveau programme de reprise d’outils. Grâce à cette offre, vous aurez accès à une technologie de pointe conçue pour vous aider à travailler plus rapidement, de façon plus sécuritaire, tout en respectant votre budget.

Achetez ou ajoutez au Parc un nouvel outil Hilti indiqué à droite, puis retournez votre ancien outil Hilti ou un outil comparable d’un concurrent, quel que soit son état pour recevoir votre bon d’achat avec reprise.** Utilisez le bon d’achat avec reprise pour réduire le prix que vous paierez lors d’une prochaine commande de consommables, inserts, outils ou accessoires Hilti.

ADMISSIBILITÉ À LA REPRISE D'OUTILS

  • L'outil échangé doit être comparable au nouvel outil acheté ou ajouté à un contrat de Parc
  • Outils concurrents et outils Hilti (Parc ou offres d'achat)
  • Fonctionnel ou brisé

REPRISE DE VOTRE ANCIEN OUTIL

  1. Appelez 1-800-879-8000 (États-Unis) ou 1-800-363-4458 (Canada)
  2. Achetez un outil éligible
  3. Recevez une étiquette d'expédition prépayée par courriel ou télécopieur de Hilti
  4. Emballez l'outil d'échange et apposez l'étiquette d'expédition prépayée
  5. Donnez l'outil de reprise emballé à votre expéditeur
  6. Le bon de crédit (reprise) sera émis une fois que Hilti aura reçu votre outil de reprise admissible
Niveau Valeur de reprise Achats de familles d'outils
1 75 $

DX 2, transpointeurs PX, télémètres PD, lasers de poche PM, niveau optique POL, TE 2 et TE 3 avec fil, scies circulaires et alternatives avec fil, corps d’outils sans fil 22 V (SR 4, SR 6, SF, SID, SIW, SD, SBT, SFBT SL, CD, HDE, WSR, SJ, SCW, SCM, SB, TE 2, VC 75)

2

150 $

Scies à essence, marteaux perforateurs moyens avec et sans fil (TE 4 à TE 7), corps d’outils sans fil 36 V (TE 6, SC 60, AG 600, SR 30), tronçonneuses électriques DCH, outils DX*, SDT 5 et 9, limes à bande, ponceuses à courroie pour tuyaux, polisseuses, cisailles électriques, grignoteuses, riveteuses

3 250 $

Aspirateurs*, DD-WMS 100, perforateurs burineurs avec et sans fil (TE 30 à TE 80), marteaux brisebéton avec et sans fil (TE 300 à TE 3000), carotteuses diamantées DGH 150 (DD 110 à DD 250) support de foreuse HD 30, lasers rotatifs PR, PM 30-MG, PM 40-MG, cisailles hydrauliques, pinces à sertir, sertisseuses et emporte-pièces, outils GX, BX 3, BX 3-ME, DX 860, DX 9, distributeur pneumatique P8000D

* Exceptions : VC 75 (75 $), DX 2 (75 $), DX 860 (250 $), DX 9 (250 $)
** Si les outils ne sont pas répertoriés, ils doivent être de valeur similaire ou égale

Pour utiliser votre bon de crédit

UTILISATION DE VOTRE BON DE REPRISE

  • Vous recevrez un bon de crédit (reprise) par courriel pour tous les outils éligibles échangés
  • Passez une nouvelle commande chez Hilti
  • Donnez votre numéro de bon de crédit (reprise) à votre représentant Hilti au moment de l'achat

Services associés

  • Garantie limitée de 20 ans
  • 2 ans contre l’usure
  • Délai de réparation d’exécution 1 jour2

2 Certaines restrictions s’appliquent. Communiquez avec Hilti pour plus de détails.

En savoir plus sur la garantie d'outils Hilti
  • Mises à niveau d'outils
  • Usure sans fin 
  • Couverture contre le vol
  • Outils prêtés
En savoir plus sur la gestion du parc d'outils

Offre valable du auprès du service à la clientèle, des magasins Hilti ou des gestionnaires de comptes. Les conditions sont susceptibles d’être modifiées et les prix n’incluent pas les taxes ni les frais d’expédition. Hilti peut annuler les offres en tout temps sans préavis. Les offres s’appliquent uniquement aux achats effectués directement auprès de Hilti. Consultez votre représentant Hilti pour plus de détails. Cette offre n’est pas disponible pour les revendeurs. Les offres sont nulles là où elles sont interdites ou limitées par la loi, la réglementation ou les règles du client et ne sont disponibles que jusqu’à épuisement des stocks. Le client peut échanger un (1) bon d’achat avec reprise par commande. Les anciennes commandes sont inadmissibles.

L’offre de reprise n’est valable que pour les clients Hilti avec un compte en règle approuvé par le crédit. Le bon d’achat avec reprise n’est pas transférable et n’a aucune valeur monétaire. L’outil de reprise doit être reçu dans les 30 jours suivant l’achat/ l’ajout au Parc. Le bon d’achat avec reprise doit être appliqué à de nouveaux achats Hilti (ne peut être appliqué à des achats antérieurs) dans les 90 jours suivant l’émission et est nul par la suite.

Partager