Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Les outils sur lesquels on peut compter

Outils de forage au diamant

DD 160

DD 160

Système de forage au diamant abordable, compact et durable pour le forage à l’eau sur colonne. Comprend l’outil et la colonne avec base à succion. Comprend une (1) couronne de forage P universelle de chaque dimension : 2 po, 3 po et 4 po.

Achetez l’ensemble pour 3 219 $ ou ajoutez-le à votre parc pour 101,01 $/mois
DD 150

DD 150

Système de forage au diamant polyvalent s’utilisant à la main ou sur colonne pour le forage à sec ou à l’eau de petits ou moyens diamètres. Comprend l’outil et la colonne avec base à succion. Comprend trois (3) modules X-Change SPX-L de 3 po chacun et un (1) fût de 3 po.

Achetez l’ensemble pour 4 599 $ ou ajoutez-le à votre parc pour 141,48 $/mois
DD 250

DD 250

Système de forage au diamant puissant pour le forage à l’eau sur colonne avec une plage de diamètres de forage de ½ po à 17 11/16 po. Comprend l’outil et la colonne avec base HD 30. Comprend trois (3) modules X-Change SPX-H de 3 po chacun et un (1) fût de 3 po.

Achetez l’ensemble pour 5 349 $ ou ajoutez-le à votre parc pour 167,64 $/mois
COURONNE DE FORAGE P

COURONNE DE FORAGE P

Notre couronne de forage diamant standard pour le forage à l’eau sur colonne, pour une utilisation avec tous les outils et sur tous les types de béton.

Magasinez les formats disponibles
COURONNE DE FORAGE SPX

COURONNE DE FORAGE SPX

La couronne de forage SPX dotée du module X-Change améliore la polyvalence du forage à travers divers matériaux durs et peut s’utiliser pour le forage à la main, à sec ou à l’eau.

Magasinez les formats disponibles
COURONNE DE FORAGE SP

COURONNE DE FORAGE SP

La couronne de forage SP est une couronne de forage diamant puissante utilisée pour les applications d’intensité élevée sur tous les types de béton pour le forage à l’eau sur colonne.

Magasinez les formats disponibles
DD WMS 100

Jusqu’à une journée complète d’autonomie en eau

Votre mission est simple : remplir le réservoir d’eau et insérer un sac filtre. L’eau se recycle jusqu’à 7 fois, ce qui équivaut à une alimentation en eau continue d’environ 30 gallons (136 L).

Achetez cet article pour 2 099 $ ou ajoutez-le à votre parc pour 74,68 $/mois
DD WMS 100

Forage propre

Le nettoyage de la poussière et du fluide chargé est une activité qui prend du temps. Grâce à notre gamme d’accessoires de collecte d’eau pour les outils de forage au diamant, nous vous aidons à gagner du temps et de l’argent. Place à la propreté!

Achetez cet article pour 2 099 $ ou ajoutez-le à votre parc pour 74,68 $/mois
DD WMS 100

Évacuation facile du fluide chargé

Dès que le filtre est plein et que la puissance d’aspiration commence à diminuer, vous pouvez évacuer aisément le fluide chargé à l’aide des sacs filtres jetables.

Achetez cet article pour 2 099 $ ou ajoutez-le à votre parc pour 74,68 $/mois

Une alimentation en eau constante et un chantier propre pendant le forage

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous