Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Un entretien est essentiel pour obtenir un rendement optimal

Hilti offre un éventail de filtres et de sacs pour répondre à vos besoins

Le changement régulier des sacs et des filtres sur les aspirateurs Hilti vous assure un rendement élevé et une productivité accrue. Hilti propose une gamme de filtres et de sacs standard pour répondre aux besoins de tous les jours, une gamme universelle pour une souplesse d’emploi et de hautes performances ainsi que des filtres HEPA pour les projets spécialisés.  L’utilisation des filtres et des sacs Hilti vous offre la garantie que vos aspirateurs continueront de répondre à la norme 1926.1153 de l’OSHA sur l’exposition à la silice cristalline respirable, et que vos employés seront encore plus en sécurité. 

Découvrez quels sacs et filtres répondront à vos besoins.

Filtres et sacs pour aspirateur VC 75

FILTRE POUR DÉCHETS SECS POUR ASPIRATEUR VC 75-1-A22

FILTRE POUR DÉCHETS SECS POUR ASPIRATEUR VC 75-1-A22

Pour un nettoyage et une extraction au quotidien des débris de poussières de silice, de copeaux de bois, de saleté, etc.

Achetez dès maintenant
FILTRE HEPA POUR ASPIRATEUR VC 75-1-A22

FILTRE HEPA POUR ASPIRATEUR VC 75-1-A22

Fournit une solution conforme aux utilisateurs ayant des exigences particulières relatives à la certification HEPA (capture 99,97 % des particules dont la taille est égale ou supérieure à 0,3 micromètre).

Achetez dès maintenant
SAC POUR ASPIRATEUR VC 75-1-A22

SAC POUR ASPIRATEUR VC 75-1-A22

Améliore la performance de l'aspirateur en triant les débris avant que les particules passent dans le filtre principal, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et de l’aspirateur. Ce sac contient les débris et peut être fermé au moment de la mise au rebut.

Achetez dès maintenant

Filtres, sacs molletonnés et sacs en plastique pour aspirateurs VC 125/150

Filtre standard (sec) de VC 125/150

Filtre standard (sec) de VC 125/150

Pour un nettoyage et une extraction au quotidien des débris de poussières de silice, de copeaux de bois, de saleté, etc.

Achetez dès maintenant
Filtre universel (sec/humide) de VC 125/150

Filtre universel (sec/humide) de VC 125/150

Offre une souplesse d’emploi supérieure permettant le nettoyage et l’extraction des débris et des déchets liquides.

Achetez dès maintenant
Élément filtrant PTFE (sec/humide) de VC 125/150

Élément filtrant PTFE (sec/humide) de VC 125/150

Conçu avec un revêtement spécial pour assurer une durée de vie prolongée, il permet aux aspirateurs de rester opérationnels et d'accroître la productivité.

Achetez dès maintenant
Filtre HEPA (sec/humide) de VC 125/150

Filtre HEPA (sec/humide) de VC 125/150

Fournit une solution conforme aux utilisateurs ayant des exigences particulières relatives à la certification HEPA (capture 99,97 % des particules dont la taille est égale ou supérieure à 0,3 micromètre).

Achetez dès maintenant
Sac en plastique de VC 125-6

Sac en plastique de VC 125-6

Sacs préperforés qui permettent une circulation d’air adéquate dans l’aspirateur, garantissant ainsi un bon fonctionnement et un nettoyage soigné.

Achetez dès maintenant
Sac en plastique de VC 125-9

Sac en plastique de VC 125-9

Sacs préperforés qui permettent une circulation d’air adéquate dans l’aspirateur, garantissant ainsi un bon fonctionnement et un nettoyage soigné.

Achetez dès maintenant
Sac en plastique de VC 150 6 X(E)

Sac en plastique de VC 150 6 X(E)

Sacs préperforés qui permettent une circulation d’air adéquate dans l’aspirateur, garantissant ainsi un bon fonctionnement et un nettoyage soigné.

Achetez dès maintenant
Sac en plastique de VC 150 10X(E)

Sac en plastique de VC 150 10X(E)

Sacs préperforés qui permettent une circulation d’air adéquate dans l’aspirateur, garantissant ainsi un bon fonctionnement et un nettoyage soigné.

Achetez dès maintenant
Sac molletonné de VC 125-6

Sac molletonné de VC 125-6

Améliore la performance de l'aspirateur en triant les débris avant que les particules passent dans le filtre principal, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et de l’aspirateur. Ce sac contient les débris et peut être fermé au moment de la mise au rebut.

Achetez dès maintenant
Sac molletonné de VC 125-9

Sac molletonné de VC 125-9

Améliore la performance de l'aspirateur en triant les débris avant que les particules passent dans le filtre principal, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et de l’aspirateur. Ce sac contient les débris et peut être fermé au moment de la mise au rebut.

Achetez dès maintenant
Sac molletonné de VC 150 6 X(E)/VC 20-U

Sac molletonné de VC 150 6 X(E)/VC 20-U

Améliore la performance de l'aspirateur en triant les débris avant que les particules passent dans le filtre principal, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et de l’aspirateur. Ce sac contient les débris et peut être fermé au moment de la mise au rebut.

Achetez dès maintenant
Sac molletonné de VC 150 10 X(E)/VC 40-U

Sac molletonné de VC 150 10 X(E)/VC 40-U

Améliore la performance de l'aspirateur en triant les débris avant que les particules passent dans le filtre principal, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et de l’aspirateur. Ce sac contient les débris et peut être fermé au moment de la mise au rebut.

Achetez dès maintenant

Filtres, sacs molletonnés et sacs en plastique pour aspirateurs VC 300

Filtre standard (sec) de VC 300

Filtre standard (sec) de VC 300

Pour un nettoyage et une extraction au quotidien des débris de poussières de silice, de copeaux de bois, de saleté, etc.

Achetez dès maintenant
Filtre HEPA (sec/humide) de VC 300

Filtre HEPA (sec/humide) de VC 300

Fournit une solution conforme aux utilisateurs ayant des exigences particulières relatives à la certification HEPA (capture 99,97 % des particules dont la taille est égale ou supérieure à 0,3 micromètre).

Achetez dès maintenant
Sacs en plastique de VC 300

Sacs en plastique de VC 300

Sacs préperforés qui permettent une circulation d’air adéquate dans l’aspirateur, garantissant ainsi un bon fonctionnement et un nettoyage soigné.

Achetez dès maintenant
Sacs molletonnés de VC 300

Sacs molletonnés de VC 300

Améliore la performance de l'aspirateur en triant les débris avant que les particules passent dans le filtre principal, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et de l’aspirateur. Ce sac contient les débris et peut être fermé au moment de la mise au rebut.

Achetez dès maintenant

Aspirateurs

Aspirateurs à sec ou à l’eau, à batterie ou à fil, dotés de boîtiers robustes et d’une puissance d’aspiration forte et régulière

En savoir plus

Accessoires pour aspirateurs

Articles consommables et accessoires pour aspirateurs

En savoir plus

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous