ÉCOSYSTÈMES D’APPROVISIONNEMENT NUMÉRIQUE

Nous offrons plusieurs moyens de connecter votre processus d’approvisionnement électronique avec Hilti.

Les écosystèmes d’approvisionnement numérique facilitent la connexion entre nos systèmes chez Hilti et le vôtre. Ils offrent une solution rapide pour la connectivité, vous aidant à gérer le processus d’achat sur une plateforme unique et vous offrant plusieurs avenues d’achat, des places de marché électroniques à la connexion EDI.

Chez Hilti nous travaillons avec un vaste réseau de partenaires d’écosystèmes d’approvisionnement numérique, tant localement qu’internationalement, y compris Coupa, SAP Ariba®, Jaggaer, SmartEquip, Oracle Supplier Network (OSN), et bien plus. Nous sommes toujours en train de nous connecter à de nouveaux partenaires afin que vous puissiez vous connecter à nous selon l’écosystème que vous désirez.

RÉSEAU ARIBA

Le réseau Ariba permet une meilleure collaboration entre acheteurs et fournisseurs au sujet des transactions, et leur donne la possibilité de renforcer leurs relations ainsi que de découvrir de nouvelles occasions d’affaires. Les acheteurs peuvent gérer l’intégralité du processus d’approvisionnement, de la source au règlement, tout en maîtrisant les dépenses, en trouvant de nouvelles sources d’économies et en établissant une chaîne d’approvisionnement saine et éthique.

En savoir plus

SmartEquip

Les propriétaires de parcs d’équipement comptant plus de 7 000 emplacements de machines réduisent le coût de l’entretien, des réparations et du service de l’équipement, tout en augmentant fortement le temps de disponibilité de l’équipement et son utilisation financière à l’aide de SmartEquip.

En savoir plus

PLUS DE FAÇONS DE FAIRE VOS ACHATS CHEZ HILTI

Connexion EDI directe

Une connexion d’échange de données informatisé (EDI) constitue un lien direct entre votre système et Hilti. Elle est particulièrement utile si vous êtes un client régulier.

La connexion EDI permet plusieurs transactions, dont Order (commande), OrderResp (confirmation de commande), ShipNote (avis d’expédition) et Invoice (facturation). Elle est également offerte en plusieurs formats comme SNSI, X12, cXML et iDoc.

Commande par courriel

Si vous préférez commander par courriel, nous pouvons accélérer le processus en convertissant votre courriel en commande automatisée.

Conversion intelligente de devis (IQC)

  • Vous permet de convertir rapidement et facilement un devis en une commande à partir du courriel contenant le devis.
  • La conversion se fait en deux clics, et la commande est passée en quelques minutes.

Formulaire de commande intelligent (IOF)

  • Formulaire de commande Excel conçu par Hilti qui contient vos données personnalisées (produits, prix, adresse de livraison, etc.)
  • Soumission de la commande par simple pression d’une touche, placement automatique de la commande

Lien punchout/OCI vers le site hilti.ca

Si vous désirez acheter directement à partir de hilti.com, nous pouvons relier votre système par Punchout/OCI. Ce faisant, votre panier Hilti est transféré directement au système d’approvisionnement afin de simplifier le processus d’achat.

Catalogue électronique

Vous pouvez également obtenir un catalogue de produits électronique personnalisé comprenant vos tarifs nets dans la majorité des formats, comme MS Excel, BMEcat, XML, etc.

Partager