Disque coupe-feu pour câbles

Un gros coup de main pour les petits travaux coupe-feu.

Pour une conception efficace, fiable et complète en matière de protection contre les incendies, l’essentiel se cache souvent dans les détails. Il est facile de sous-estimer l’importance des petits passages isolés, mais ne sous-estimez pas leur influence sur la durée totale de l’installation et sur le coût de votre système de protection incendie.

C’est la raison pour laquelle les spécialistes coupe-feu de Hilti prennent en compte tous les aspects de la protection contre l'incendie, jusqu’au moindre passage de câble. Le résultat est extraordinaire et extraordinairement simple à installer. Les disques coupe-feu pour câbles de Hilti sont auto-adhésifs. Il suffit de les peler et de les coller. Ils conviennent aux câbles, aux faisceaux et aux conduits pouvant aller jusqu’à 1 po de diamètre. Ils s’installent en 10 secondes à peine, et font en sorte que les petits détails ne pèsent pas beaucoup sur votre budget de protection incendie.

La fiabilité en matière de coupe-feu, rien de plus facile

alt text

Adaptez notre format à vos besoins

CFS-DM Firestop Cable Disc

Ces disques auto-adhésifs et adaptables sont conçus pour un maximum de fiabilité dans la protection par coupe-feu et de facilité dans l’installation. Ils étanchéifient plusieurs types de passages dans les murs et les sols, en quelques secondes à peine.

  • Le format sans mastic est facile à installer.
  • Installation en moins de 10 secondes.
  • L’installation en surface ne nécessite pas de remplissage.
  • Adapté aux câbles individuels, aux faisceaux de câbles et aux passages vides, qu’il s’agisse de câbles déjà installés ou nouveaux.
  • Étanchéification des ouvertures régulières et irrégulières.
  • Jusqu’à 100 % de remplissage avec les faisceaux de câbles.
  • Durée de conservation de 24 mois.

Goûtez à la fiabilité sur un grand nombre de matériaux

CFS-DM Firestop Cable Disc

Grâce aux disques coupe-feu pour câbles de Hilti, vous goûterez à la même facilité dans l’installation et la même fiabilité dans la protection quel que soit le type de construction.

  • Cloison sèche (passages dans les membranes, transpercements)
  • Béton
  • Maçonnerie
  • Bois

Adapté à plusieurs types de passages

L’adaptabilité du disque pare-feu pour câbles de Hilti s’étend à plusieurs formats de câbles, jusqu’à 1 po de diamètre.

  • Basse tension (téléphone, Ethernet, fibre optique, coaxial).
  • Faisceaux basse tension (jusqu’à 100 % de remplissage).
  • Moyenne tension (Romex, avec gaine métallique, câbles d’alimentation).
  • Conduits et tubes (cuivre, acier, fonte, PE).

Installer rapidement des solutions UL courantes

Simplifiez votre processus de spécification et ayez plus confiance en accédant facilement à différentes solutions documentées UL.

  • Transpercement de cloisons sèches (W-L-3414) 
  • Transpercement de membrane pour cloisons sèches (W-L-3415)
  • Transpercement pour parquets de bois (F-C-3110)
  • Transpercement pour béton (W-J-3215)

Cliquez ici pour trouver plus systèmes UL pour les disques coupe-feu pour câbles

Partager

En poursuivant votre navigation sur ce site et notre application mobile, vous acceptez l’utilisation de Cookies et de technologies similaires (comme les Audiences personnalisées sur notre page Facebook) pour optimiser votre expérience sur Hilti Online.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez ici.

Contactez-nous
Contactez-nous