Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Solutions Coupe-Feu Pour Les Pénétrations Existantes

Assurez la conformité aux codes de coupe-feu dans des applications existantes.

Les spécialistes des produits coupe-feu de Hilti possèdent les connaissances sur le produit et l'application dont vous avez besoin pour élaborer une solution idéale en matière de produits coupe-feu qui convient, qui fonctionne et qui répond aux exigences de conformité au code. Tous nos produits subissent des essais rigoureux dans nos laboratoires; vous disposez donc de critères de rendement documentés pour prendre une décision éclairée au sujet de la meilleure solution possible en matière de produits coupe-feu pour les pénétrations existantes. Si vous n'êtes pas sûr de connaître vos besoins précis, demandez des conseils techniques à notre équipe de soutien technique au sujet des produits et des processus qui sont le mieux adaptés aux exigences de votre application.

Créez des occasions d'affaires importantes, même dans des ouvertures plus petites (diamètre inférieur ou égal à 4 po)

Les besoins en matière de gestion des câbles pour les câbles individuels, ou faisceaux de câbles, à basse tension ont tendance à changer au fil du temps. Optimisez votre planification et votre documentation en matière de produits coupe-feu avec des idées qui permettent des agrandissements futurs, et évitez de doubler par la suite vos coûts liés à la conception, à l'installation et au nettoyage. Demandez à un spécialiste des produits coupe-feu de Hilti de vous faire part d'idées judicieuses pour économiser de l'argent à long terme. 

Zones dans lesquelles passent de nombreux câbles

La réponse d'aujourd'hui. Les avantages de demain.

Voici une façon plus simple de résoudre vos besoins actuels, tout en protégeant vos options et vos investissements pour l'avenir. Le manchon coupe-feu rapide Hilti CP 653 est un dispositif de gestion des câbles facile à installer et repénétrable qui offre le meilleur rendement de sa catégorie dans les applications électriques et les applications de télécommunications à tous les niveaux de capacité, de 0 % à 100 %.

  • Cote L extrêmement faible (débit de fuite pour la fumée, les gaz toxiques et la diffusion de maladies infectieuses).
  • Le dispositif n'entraîne pas un affaiblissement du signal plus important.
  • À utiliser avec des plaques à orifices multiples de 16 po ou 24 po installées en surface ou montées sur des poteaux pour des applications murales ou des applications de plancher.
  • Les câbles peuvent passer dans le dispositif en faisceau sans qu'il soit nécessaire d'aplatir celui-ci.
  • La repénétration ne s'effectue que d'un côté du dispositif.Disponible en versions de 2 po et de 4 po de diamètre.

Une seule installation. Plusieurs options.

Obtenez la souplesse des produits coupe-feu dès aujourd'hui pour améliorer encore plus la productivité demain. La plaque à orifices multiples coupe-feu Hilti et ses couvercles de plaque à orifices multiples CFS-SL correspondants offrent une solution préassemblée idéale pour regrouper les dispositifs coupe-feu de gestion des câbles de 4 po de diamètre Hilti.

  • Disponible en longueurs de 16 po et de 24 po pour les configurations de poteaux courantes.
  • Les joints de fumée intégrés éliminent le besoin de mastic coupe-feu supplémentaire.
  • Les options de montage facile sur poteau ou en surface conviennent aux nouvelles constructions et aux projets de rénovation.
  • Un couvercle pour plaque à orifices multiples scelle les ouvertures vides en vue des agrandissements futurs.

Arrête la fumée. Étouffe le bruit. 

Obtenez une meilleure isolation dans les murs et dans les planchers, même dans les cloisons sans degré de résistance au feu, pour assurer l'intimité des occupants et atténuer les bruits. Le manchon coupe-fumée et acoustique de Hilti (CS-SL SA) — disponible en version de 2 po et de 4 po de diamètre — offre un rendement acoustique supérieur dans un passage unique pour l'ajout et le changement des câbles.

Zones dans lesquelles passe un nombre modéré de câbles

CFS-SL SK

Protégez vos câbles et votre investissement.

Répondez à la plupart des exigences de spécifications qui nécessitent une application de câble avec cette solution rapide et facile à installer qui vous offre des options de repénétration pour une capacité ultérieure de gestion des câbles. La trousse de manchons coupe-feu CFS-SL SK de Hilti constitue une solution économique et intuitive pour compartimenter correctement de nouvelles pénétrations pour des câbles individuels et des faisceaux de câbles dans des ouvertures de petite à moyenne dimension dans les murs, les plafonds et les planchers.

Prêt en un instant

Lorsque des défis simples nécessitent une solution simple et économique avec une installation rapide et facile, le bouchon coupe-feu CFS-PL de Hilti est un bouchon intumescent préformé, non polymérisant, prêt à utiliser et repénétrable utilisé pour les câbles unitaires ou en faisceaux peu importants. Ce bouchon résistant à la fumée et pouvant être peint est également repénétrable en vue d'un ajout ultérieur de câbles.

CFS-CC

Les joints en surface sont adaptés aux câbles.

Lorsque vous pouvez utiliser une solution de scellement de câble installée en surface, que ce soit dans les murs ou les planchers, le collier coupe-feu pour câbles CFS-CC accélère et simplifie l'installation initiale, ainsi que la repénétration. Parce qu'aucune préparation de l'ouverture n'est nécessaire, ce collier sans mastic offre une solution coupe-feu pratique pour les applications de câbles courantes, même pour les faisceaux de forme irrégulière qui posent problème, et ce, sans devoir couper ou buriner autour des câbles existants. Il offre un remplissage visuel pouvant atteindre 100 % (jusqu'à 4 po) avec ou sans manchon.

Zones dans lesquelles passe un petit nombre de câbles

CFS-D

Une solution coupe-feu rapide, flexible et préformée

Lorsque vous souhaitez bénéficier de la solution coupe-feu la plus rapide et la plus facile à installer pour les câbles individuels ou les petits faisceaux jusqu'à 1 po de diamètre, le disque coupe-feu pour câbles de Hilti CFS-D préformé de 1 po convient parfaitement. Il s'installe en moins de 10 secondes et convient aux pénétrations de câbles nouvelles et existantes à travers des cloisons sèches, des murs en béton ou  en maçonnerie, ou des ensembles de planchers et de plafonds en bois.

Grandes ouvertures

Ne soyez pas intimidés par les applications coupe-feu à grande échelle, quel que soit le nombre de pénétrations dont vous devez tenir compte ou la fréquence à laquelle elles doivent être modifiées. Hilti offre une gamme de solutions de gestion des câbles pour les grandes ouvertures (supérieures à 4 po) servant au passage de plusieurs tuyaux, câbles, faisceaux, chemins de câbles ou barres blindées.

high traffic areas
Zones dans lesquelles passent de nombreux câbles

L'approche par bloc de construction pour relever des défis plus importants. Il est difficile de créer des conditions coupe-feu dans une grande ouverture. Devoir tenir compte des différentes tailles et des différentes formes de pénétration l'est également. Mais la situation la plus difficile est de configurer de grandes ouvertures coupe-feu qui peuvent s'adapter à des configurations qui changent. C'est pour cette raison que les experts en produits coupe-feu de Hilti ont conçu une solution polyvalente sous la forme d'un bloc de construction adapté à ces trois scénarios, le bloc coupe-feu flexible intumescent CFS-BL. Ces blocs non polymérisant et réutilisables peuvent être coupés pour s'adapter à des ouvertures particulières et peuvent être installés proprement, sans nécessiter d'outils spéciaux ni de compression. Ils peuvent être utilisés dans des planchers ou dans les installations murales unilatérales, ainsi que pour le scellement temporaire ou permanent de pénétrations individuelles ou multiples allant jusqu'à 12 po d'espace annulaire.

Apprendre encore plus
Moderate traffic areas
Zones dans lesquelles passe un nombre modéré de câbles

Protection par couverture dans les feuilles faciles à installer. Créez une protection coupe-feu facile à installer pour les pénétrations multiples, et laissez la porte ouverte aux modifications. La planche coupe-feu CP 675T de Hilti se coupe nettement et s'installe facilement, sans poussière, sans fibres et sans métal, le tout sans avoir recours à des outils électriques. Elle assure une repénétration facile ou le retrait de câbles à partir d'un côté du mur, et peut même être combinée avec le bloc coupe-feu CFS-BL de Hilti afin de fournir des cotes excellentes dans les configurations inhabituelles. Pour sceller une ouverture vide, il vous suffit d'installer une feuille complète.

Apprendre encore plus
When a one-time permanent fire seal of a large opening is all you want, quick-setting fire-resistant Hilti Firestop Mortar CP 637 is all you need. It combines quick and simple mixing with easy cleanup and no shrinkage during the curing process. It’s an economical solution that’s easy to handle for use in hard-to-reach applications.
Zones dans lesquelles passe un petit nombre de câbles

Totale confiance. Lorsque vous avez besoin d'un joint coupe-feu permanent ponctuel pour une grande ouverture, le mortier coupe-feu CP 637 de Hilti à prise rapide avec degré de résistance au feu est tout ce qu'il vous faut. Il combine mélange rapide et simple, nettoyage facile et durcissement sans contraction. Il constitue une solution économique qui reste facile à manier dans les applications difficiles d'accès.

Apprendre encore plus

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous