CHEVILLES D'ANCRAGE POUR LE BÉTON

Chevilles mécaniques et chimiques pour les applications de béton et de maçonnerie

Les services d’ingénierie de Hilti créent des options d’ancrage qui assurent une productivité, une performance et une fiabilité maximales dans n’importe quelle application. 

Voir notre tableau de sélection des chevilles

Choisir les bons ancrages et adhésifs pour le béton

Il y a peu de choses aussi importantes dans la construction en béton que le choix des chevilles adhésives et des tiges d’ancrage qui conviennent à votre application. Le choix de la bonne paire influe sur la performance, la rentabilité et la productivité.

Apprenez-en davantage sur les chevilles adhésives et les options de tiges filetées Hilti ci-dessous.

CHEVILLES CHIMIQUES

Chevilles chimiques en résine d’époxy (RE) et adhésif hybride (HY)

Chevilles mécaniques

Il existe plusieurs formes et grosseurs de chevilles mécaniques postscellées présentant différents mécanismes de fixation ayant des capacités de charge allant de faibles à élevées. La gamme de chevilles mécaniques Hilti offre des vis d’ancrage réutilisables et chevilles à gaine d’expansion de faible capacité de charge, des chevilles à goujon de capacité moyenne, ainsi que des chevilles à expansion et à verrouillage de forme de grande capacité.

Les chevilles mécaniques n’ont pas de restrictions de température d’installation et d’utilisation comme les chevilles adhésives homologues et peuvent être chargées immédiatement après l’installation. Grâce à cette flexibilité, le rédacteur de devis jouit d’une grande liberté de conception et l’entrepreneur peut accroître sa productivité.

Ressources techniques supplémentaires

PROFIS Anchor Software

Notre logiciel de conception d’ancrage en nuage permet le calcul automatique et avancé, la spécification et la modélisation des données du bâtiment (MDB) intégrée, ce qui augmente la productivité et améliore la valeur.

Utilisez PROFIS Engineering

CALCULATEUR DE VOLUME DE CHEVILLE ADHÉSIVE

Le calculateur de volume de cheville adhésive d’Hilti vous permet de comparer des options de produits et même de modifier vos calculs en fonction des conditions d’installation spécifiques à votre lieu de travail.

Utilisez la calculatrice de volume de cheville adhésive

CENTRE TECHNIQUE – ANCRAGES

Le centre technique - ancrages est doté de ressources pour toutes vos applications d’ancrage de béton provenant des livres blancs, des approbations et rapports, des données techniques, des propositions de devis, des détails de CAD et des études de cas.

Utilisez le Centre technique - ancrages

DEMANDEZ À HILTI

Demandez à Hilti est une communauté en ligne qui offre aux ingénieurs des conseils d’experts révisés en collaboration et une formation continue. Tout le matériel de formation continue a été accrédité par l’American Institute of Architects (AIA) ou le National Council of Structural Engineers Associations (NCSEA).

Obtenez des réponses à vos questions avec Demandez à Hilti

Partager