Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès

Chevilles chimiques

Trouvez ici toutes les chevilles époxy et toutes les chevilles chimiques Hilti, y compris le scellement par injection et les ancrages adhésifs à capsule pour le béton et la maçonnerie

Trouvez ici toutes les chevilles époxy et toutes les chevilles chimiques Hilti, y compris le scellement par injection et les ancrages adhésifs à capsule pour le béton et la maçonnerie
Cheville chimique HIT-HY 200-R V3 Scellement chimique hybride injectable à performance ultime homologué pour les raccords de fers d'armature installés a posteriori et l'ancrage de platines structurelles
Cheville chimique HIT-HY 200-A V3 Mortier d'injection à performance ultime – cheville chimique à durcissement rapide approuvée pour l'ancrage des platines structurelles et les raccords de fers d'armature installés a posteriori dans le béton
Cheville époxyde HIT-RE 500 V3 Mortier époxy à injection très haute performance disposant des homologations pour la liaison des fers d'armature et pour l'ancrage de charges lourdes
Capsule KHC Kwik-X La capsule chimique pour cheville Kwik-X Dual Action, pour la fixation dans le béton, combine la performance des chevilles chimiques et la vitesse des vis à béton (vendues séparément)
Cheville à capsule HVU2 Capsule en aluminium haute performance pour les applications lourdes dans le béton en combinaison avec les tiges d’ancrage HAS (vendues séparément)
Cheville chimique HIT-HY 270 Mortier hybride injectable très haute performance disposant des homologations pour la fixation dans tous les matériaux de maçonnerie
Cheville époxyde HIT-RE 100 Mortier époxy à injection haute performance disposant des homologations courantes pour l'ancrage et les liaisons de fers d'armature dans le béton
Cheville chimique HIT-ICE Mortier injectable haute performance pour l'ancrage dans le béton lors de températures en dessous de zéro

ANCRAGES CHIMIQUES HILTI

Une solution d'ancrage pour toutes tailles de travaux

La gamme complète d'ancrages chimiques Hilti est conçue pour les conditions réelles sur le chantier afin de vous aider à rester productif et à faire avancer le travail.  Nous croyons qu'il existe la bonne solution pour la bonne application afin de vous aider à progresser dans des conditions difficiles sur le chantier tout en restant productif. 

Que vous vous attaquiez à des projets de construction de petite ou de grande envergure, nos solutions de système d’ancrage chimique constituent un guichet unique pour la plupart des budgets. Avec l'aide de notre système SafeSet, qui combine la puissance des ancrages chimiques, des économies de jusqu'à 20 % de déchets et jusqu'à 60 % de temps d'installation, nous pouvons vous aider, ainsi que votre équipe, à éliminer des étapes et à améliorer la santé et la sécurité de vos projets.

UN GUICHET UNIQUE POUR VOS BESOINS D'ANCRAGE

HIT-HY 200-R adhesive anchor image

HIT-HY 200 V3

Adhésif hybride injectable de qualité supérieure pour l'ancrage lourd et la fixation de barres d'armature 

Type: Hybride à prise rapide avec deux options

Idéal pour: Béton fissuré et non fissuré (sec, humide, trous remplis d'eau) conformément à l'ICC-ESR 4878, maçonnerie remplie de mortier conformément à l'ICC-ESR 4868

Avantages :
✔ Plus grande performance
✔ Option de temps de prise variable 
✔ Approbation pour une large gamme de matériaux de base sans réduction 
✔ Option de forage au diamant avec tige HIT-Z et SafeSet  
✔ Température froide jusqu'à 14 °F

Magasiner HIT-HY 200-R V3 (normal) Magasiner HIT HY 200-A V3 (accéléré)
HIT-RE 500 V3 resin epoxy adhesive anchor image

HIT-RE 500 V3

Adhésif époxy injectable de qualité supérieure pour les connexions de barres d'armature et l'ancrage lourd

Type: Époxy à prise lente

Idéal for: Béton fissuré et non fissuré (sec, humide, trous remplis d'eau et sous l'eau) conformément à l'ICC-ESR 3814

Avantages :
✔ Plus grande performance
✔ Toutes les conditions de matériau de base, y compris l'immersion sous l'eau
✔ Forage au diamant avec outil de rugosité 
✔ Trous surdimensionnés 
✔ Enfouissement profond 
✔ Données de test au feu 
✔ Température froide jusqu'à 23 °F

Magasiner HIT-RE 500 V3
HIT-HY 100 hybrid adhesive anchor image

HIT-HY 100

Adhésif époxy injectable haute performance pour les connexions de barres d'armature et l'ancrage

Type: Prise rapide

Idéal for: Béton fissuré et non fissuré (sec et humide) conformément à l'ICC-ESR 3574, maçonnerie remplie de mortier conformément à l'IAPMO ER-547

Avantages :
✔ Solution économique
✔ Approuvé pour le béton fissuré et non fissuré ainsi que la maçonnerie remplie de mortier 
✔ Températures froides jusqu'à 14 °F

Magasiner HIT-HY 100
HIT-RE 100 resin epoxy adhesive anchor image

HIT-RE 100

Adhésif époxy injectable haute performance pour les connexions de barres d'armature et l'ancrage

Type: Époxy à prise lente

Idéal for: Béton fissuré et non fissuré (sec, humide, trous remplis d'eau et sous l'eau) conformément à l'ICC-ESR 3829 

Avantages :
✔ Solution économique 
✔ Toutes les conditions de matériau de base, y compris l'immersion sous l'eau

Magasiner HIT-RE 100

SOUMISSIONS D'ANCRAGE CHIMIQUE À VOTRE PORTÉE

Il suffit de sélectionner les documents techniques spécifiques dont vous avez besoin dans une liste de choix, et de les intégrer dans une soumission.  Les données techniques, les fiches de données de sécurité, les instructions d'installation, les approbations de produits, et bien plus encore sont tous accessibles depuis notre générateur de soumissions.

Les soumissions peuvent être consultées en ligne, téléchargées ou envoyées par courriel à plusieurs parties.  La préparation de la documentation de soumission pour la large gamme de solutions Hilti n'a jamais été aussi facile.

CALCULATEUR DE VOLUME D'ANCRAGE CHIMIQUE

Économisez jusqu'à 20 % sur le gaspillage d'adhésif chimique

L'application Calculateur de volume d'adhésif Hilti (AAVC) vous aide à obtenir une estimation précise de la quantité d'adhésif nécessaire pour votre projet.  De plus, elle élimine les conjectures concernant la bonne quantité de dosage à injecter dans le distributeur, ce qui permet d'économiser du gaspillage excessif.

ADHÉSIFS (HY) D'ANCRAGE HYBRIDES

Durcit plus rapidement pour que vous puissiez reprendre le travail plus rapidement

Un ancrage hybride (HY) est un ancrage chimique en deux parties conçu pour durcir plus rapidement, vous permettant de charger le point de fixation plus tôt qu'avec un ancrage époxy.

Image alt text (optional)

ANCRAGES ADHÉSIFS ÉPOXY RÉSINE (RE)

Conçus pour vous offrir un temps de travail prolongé

Un ancrage adhésif époxy résine (RE) est un ancrage chimique en deux parties conçu pour durcir lentement, vous offrant ainsi un temps de travail plus long pour des applications telles que les enfouissements profonds. 

SafeSet

SafeSet

Ancrage 60 % plus rapide

Obtenez des performances d'ancrage adhésif supérieures en seulement 40 % du temps grâce à la technologie Hilti SafeSet™ en réduisant le temps d'installation, en réduisant votre coût installé par ancrage et en contribuant à minimiser les risques liés à une installation incorrecte.

  • Réduisez ou éliminez les étapes de nettoyage des trous 
  • Aidez à éviter les risques cachés pour la performance adéquate de l'ancrage 
  • Réduisez le gaspillage de mortier avec une injection précise

FAQ sur les chevilles en résine d’époxy (RE)

Qu’est-ce qu’une cheville en résine d’époxy?

Les chevilles en résine d’époxy sont conçues pour durcir lentement, ce qui donne plus de temps à l’installateur pour travailler et terminer l’installation.

Quand utiliser une cheville en résine d’époxy?

Les chevilles en résine d’époxy sont très utiles lors de l’installation de barres d’armature ou de tiges filetées dans des trous ou des ancrages profonds. Avec plus de temps de travail, les chevilles en résine d’époxy offrent une grande flexibilité à l’installateur et plus de temps pour remplir le trou et insérer l’élément d’ancrage.

Où utiliser une cheville en résine d’époxy?

Les chevilles en résine d’époxy peuvent être utilisées dans une variété d’applications différentes, mais le matériau support est généralement du béton. Les applications typiques qui utilisent ces chevilles sont le scellement de barre d’armature et l’ancrage.

Comment fonctionnent les chevilles en résine d’époxy de Hilti?

Les chevilles en résine d’époxy sont un mélange de deux parties chimiques, la partie a, la résine d’époxy (partie principale), et la partie b, un durcisseur (plus petite partie), qui, une fois mélangé, crée une liaison entre l’élément d’ancrage et le béton.

Quelle est la résistance des chevilles en résine d’époxy?

La résistance de tout point de fixation d’ancrage chimique est déterminée par une multitude de facteurs. Les principaux facteurs sont le diamètre de la tige ou de la barre d’armature, la profondeur du trou (profondeur d’ancrage) et l’état du béton (humide ou sec) lors de l’installation. Ces trois facteurs influent sur la résistance d’adhérence et sont essentiels au calcul de la capacité de charge de tout ancrage chimique.

Quels sont les temps de durcissement des chevilles en résine d’époxy?

Le temps de durcissement fait référence au temps nécessaire pour que les chevilles chimiques durcissent complètement avant que vous puissiez placer des charges ou enlever le coffrage en béton. Les chevilles en résine d’époxy ont des temps de durcissement plus lents que les chevilles adhésives hybrides.

FAQ sur les chevilles adhésives hybrides (HY)

Qu’est-ce qu’une cheville adhésive hybride?

Les chevilles adhésives hybrides sont conçues pour durcir rapidement, réduisant ainsi le temps d’attente avant le chargement de l’ancrage.

Quand utiliser une cheville adhésive hybride?

Les chevilles adhésives hybrides peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications et avec plusieurs matériaux de support. Les matériaux de support sont habituellement le béton, les blocs cimentés, les blocs creux et les autres matériaux de support pour maçonnerie, selon l’adhésif hybride choisi pour l’application. Parmi les applications typiques qui utilisent ces ancrages, mentionnons les chevilles et les ancrages pour barres d’armature.

Comment fonctionnent les chevilles adhésives hybrides de Hilti?

Les chevilles adhésives hybrides sont un mélange de deux parties chimiques, la partie a, un adhésif hybride (partie principale), et la partie b, un durcisseur (plus petite partie), qui, une fois mélangés, créent une liaison entre l’élément d’ancrage et le matériau support.

Quelle est la résistance des chevilles adhésives hybrides?

La résistance de tout point de fixation d’ancrage chimique est déterminée par une multitude de facteurs. Les principaux facteurs sont le diamètre de la tige ou de la barre d’armature, la profondeur du trou (profondeur d’ancrage) et l’état du matériau support (humide ou sec) lors de l’installation. Ces trois facteurs influent sur l’adhérence des armatures et sont essentiels au calcul de la capacité de charge de tout ancrage chimique.

Quels sont les temps de durcissement des chevilles adhésives hybrides?

Le temps de durcissement fait référence à la durée nécessaire pour que les chevilles chimiques durcissent complètement avant que vous puissiez placer des charges ou enlever le coffrage en béton. Les chevilles adhésives hybrides ont des temps de durcissement plus rapides que les chevilles en résine d’époxy.