Installation d'ancrage

Simplifiez l'installation des ancrages adhésifs

Nos solutions pour des calculs de volume intelligents et un contrôle plus précis du dosage peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de chaque cartouche, à mieux éviter l'exposition aux produits chimiques et à optimiser vos installations.

Chemical Anchoring Installation Methods

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT GRÂCE AUX CALCULS INTELLIGENTS

Le calculateur de volume Hilti permet aux professionnels d'estimer plus facilement la quantité de mortier adhésif par fixation et le nombre de cartouches nécessaires pour une tâche. L'application mobile incontournable prend en compte vos conditions de travail uniques pour vous aider à effectuer des calculs intelligents en quelques secondes.

Télécharger via le App Store

Télécharger via Google Play

MOINS D'EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES, PLUS DE PRÉCISION

Please enter alternative text here (optional)

Une installation d'ancrage productive nécessite un distributeur performant. Le HDE 500-A22 est un distributeur sans fil intelligent, alimenté par batterie, conçu pour simplifier le processus d'installation tout en évitant les coulures et en réduisant le gaspillage.

  • Conception simple: fonctionne avec notre gamme principale d'adhésifs
  • Plus de buses qui coulent: une fonction de sauvegarde automatique empêche les gouttes de couler.
  • Moins de gaspillage: la fonction de dosage permet de délivrer une quantité précise d'adhésif dans le trou.

En apprencre plus sur le HDE 500-A22

MOINS DE RISQUES, PLUS DE PERFORMANCES

Worker using the HIT-CT1 chemical anchor

Notre ancrage adhésif injectable HIT-RE 500 V3 aux performances ultimes ne se contente pas de fonctionner dans les conditions de chantier les plus rigoureuses. Il peut se targuer de posséder certaines des plus importantes homologations en matière de santé et d'environnement. 

  • Certifié LEED V4
  • Produits de la National Science Foundation (NSF) pour les applications d'eau potable

Certifié Green Building Materials

Découvrir le RE 500 v3

Téléchargez notre guide gratuit

Tout ce que vous devez savoir pour choisir le bon ancrage adhésif

Installation Hilti SafeSet

Pour installer un ancrage adhésif en toute sécurité, il est important de s'assurer que la poussière et les débris sont nettoyés du trou. Les méthodes d'installation SafeSet de Hilti permettent d'éliminer la poussière et les débris, ce qui réduit ou élimine la nécessité d'un nettoyage manuel.

En savoir plus sur SafeSet

Partager