Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

TIGES D’ANCRAGE ET ÉLÉMENTS À HAUTE PERFORMANCE

La connexion décisive entre les adhésifs et votre point de fixation

Hilti propose une large gamme de tiges d’ancrage de haute qualité, prêtes à l’emploi et coupées à longueur sur mesure. Associées aux mortiers injectables et aux capsules adhésives de Hilti, nos tiges filetées contribuent à fournir des points de fixation fiables et permettent à l’installateur de réaliser des applications de cheville chimique de manière efficace, pratiquement sans problème et sans compromettre le budget.

Anchor Rods and Elements

TIGES D’ENCRAGE PRÉDÉCOUPÉES

Pre-cut anchor rods

À titre de chef de file mondial pour les systèmes d’ancrage chimique, Hilti propose des tiges filetées pour les applications d’ancrage dans les matériaux support tels que le béton et la maçonnerie depuis de nombreuses années.

Une grande variété de tailles et de matériaux de tiges d’ancrage prédécoupées pour vos applications sont disponibles sur le marché dans nos nombreux sites Hilti.

  • La majorité des tiges d’ancrage HAS en acier au carbone sont conformes à la norme ASTM F1554 
  • Écrous et rondelles compatibles assortis de la nuance d’acier correspondante et des tolérances de filet pour un rendement fiable 
  • Marquage sur tête pour faciliter l’identification de la nuance d’acier 
  • Extrémités chanfreinées permettant de fileter facilement l’écrou 
  • Exempte d’huile et d’autres contaminants pour assurer la plus haute performance en cas d’utilisation avec des chevilles adhésives Hilti

Apprenez-en davantage sur les tiges d’ancrage prédécoupées

TIGE D’ANCRAGE HIT-Z ZERO CLEANING (AUCUN NETTOYAGE)

HIT-Z anchor rods

Les tiges d’ancrage HIT-Z de Hilti dotées une hélice conique ont été spécialement conçues pour une performance accrue et une économie de temps avec la technologie d’installation SafeSet.

Avec la tige d’ancrage HIT-Z de Hilti, vous pouvez sauter complètement l’étape de nettoyage des trous et passer directement du perçage de trous à l’insertion de l’adhésif et à la pose de la tige, ce qui représente une économie de temps d’installation jusqu’à 60 %. La tâche ne pourrait pas être plus simple et plus rapide.

Apprenez-en davantage sur les tiges d’ancrage HIT-Z

TIGES FILETÉES INTÉRIEURES

Internally threaded inserts

Les tiges filetées intérieures de Hilti sont conçues pour être utilisées avec une variété d’adhésifs injectables et de systèmes de capsules avec matériau support en béton et en maçonnerie, et fournissent un point de fixation fiable et réutilisable pour boulons et tiges filetées.

Apprenez-en davantage sur les tiges filetées intérieures

CHEVILLES ADHÉSIVES CHIMIQUES

Chevilles adhésives d’époxy et hybrides conçues pour la performance

Nos adhésifs hybrides et nos résines époxydes sont conçus pour être utilisés sur de vrais chantiers dans des conditions difficiles. Nous savons que le béton peut être humide et que les températures d’installation peuvent varier. Un perçage rapide et le nettoyage des trous font toute la différence en matière de productivité.

Chemical Adhesives

SafeSet

Ancre 40 % plus rapide

Obtenez la meilleure performance de cheville adhésive possible en aussi peu que 40 pour cent du temps avec la technologie SafeSetMD de Hilti en réduisant le temps d’installation, en diminuant le coût d’installation par ancrage et en aidant à minimiser les risques dus à une mauvaise installation.

  • Réduire la méthode de nettoyage des trous
  • Évitez les risques cachés
SafeSet

Ressources techniques supplémentaires

PROFIS Anchor Software

PROFIS Anchor Software

Notre logiciel de conception d’ancrage en nuage permet le calcul automatique et avancé, la spécification et la modélisation des données du bâtiment (MDB) intégrée, ce qui augmente la productivité et améliore la valeur.

Utilisez PROFIS Engineering
CALCULATEUR DE VOLUME DE CHEVILLE ADHÉSIVE

CALCULATEUR DE VOLUME DE CHEVILLE ADHÉSIVE

Le calculateur de volume de cheville adhésive d’Hilti vous permet de comparer des options de produits et même de modifier vos calculs en fonction des conditions d’installation spécifiques à votre lieu de travail.

Utilisez la calculatrice de volume de cheville adhésive
CENTRE TECHNIQUE – ANCRAGES

CENTRE TECHNIQUE – ANCRAGES

Le centre technique - ancrages est doté de ressources pour toutes vos applications d’ancrage de béton provenant des livres blancs, des approbations et rapports, des données techniques, des propositions de devis, des détails de CAD et des études de cas.

Utilisez le Centre technique - ancrages
DEMANDEZ À HILTI

DEMANDEZ À HILTI

Demandez à Hilti est une communauté en ligne qui offre aux ingénieurs des conseils d’experts révisés en collaboration et une formation continue. Tout le matériel de formation continue a été accrédité par l’American Institute of Architects (AIA) ou le National Council of Structural Engineers Associations (NCSEA).

Obtenez des réponses à vos questions avec Demandez à Hilti

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous