SIMPLEMENT PRODUCTIF

Chef de file en matière de chevilles chimiques

Chez Hilti, nous sommes fiers de créer les meilleures chevilles chimiques capables de résister aux conditions réelles des chantiers et de faciliter votre travail. Nos distributeurs de chevilles chimiques et nos adhésifs sont conçus pour:

  • Simplicité
  • Productivité
  • Performance
Image alt text (optional)

POURQUOI HILTI?

Nous vous aidons à gagner du temps en économisant

De nombreux défis peuvent se présenter sur votre chantier pendant la construction, tels que les exigences complexes des distributeurs et les changements climatiques météorologies extrêmes, mais cela ne signifie pas que vos solutions doivent également faire face à ces défis. En tenant soigneusement compte des différentes variations météorologiques, Hilti fournit des distributeurs de chevilles chimiques et des adhésifs qui s’adaptent aux températures chaudes et froides, ainsi qu’au béton humide et mouillé. Choisissez l’un de nos deux distributeurs, qui est compatible avec la majorité de notre gamme d’adhésifs pour chevilles chimiques.

SIMPLICITÉ

Deux distributeurs adaptés à la majorité de nos chevilles chimiques

Pour simplifier le processus d’achat et d’installation, notre distributeur de batterie et notre distributeur manuel fonctionnent avec tous les adhésifs de chevilles chimiques de Hilti, contrairement à un de nos concurrents qui a jusqu’à 19 distributeurs différents.

 

Image alt text (optional)

PRODUCTIVITÉ

Ancrage en béton humide ou sec

Hilti fabrique des produits qui s’adaptent aux conditions réelles du chantier et à votre emploi du temps, et non à la météo. Nous avons conçu nos adhésifs HIT-RE 500 V3 et HY 200 pour qu’ils fonctionnent aussi bien dans des conditions sèches qu’humides afin de vous permettre de continuer à travailler.

Performance

Ancrage à des températures de chantier chaudes ou froides

Les températures sur le chantier peuvent varier d’un jour à l’autre ou même d’une heure à l’autre. C’est pourquoi Hilti fabrique des ancrages chimiques qui peuvent répondre à vos besoins, qu’il fasse chaud ou froid, vous donnant la flexibilité de choisir un ancrage en fonction de votre chantier.
 
 
Image alt text (optional)

 

 

Ressources techniques supplémentaires

PROFIS Anchor Software

PROFIS Anchor Software

Notre logiciel de conception d’ancrage en nuage permet le calcul automatique et avancé, la spécification et la modélisation des données du bâtiment (MDB) intégrée, ce qui augmente la productivité et améliore la valeur.

Utilisez PROFIS Engineering
CALCULATEUR DE VOLUME DE CHEVILLE ADHÉSIVE

CALCULATEUR DE VOLUME DE CHEVILLE ADHÉSIVE

Le calculateur de volume de cheville adhésive d’Hilti vous permet de comparer des options de produits et même de modifier vos calculs en fonction des conditions d’installation spécifiques à votre lieu de travail.

Utilisez la calculatrice de volume de cheville adhésive
CENTRE TECHNIQUE – ANCRAGES

CENTRE TECHNIQUE – ANCRAGES

Le centre technique - ancrages est doté de ressources pour toutes vos applications d’ancrage de béton provenant des livres blancs, des approbations et rapports, des données techniques, des propositions de devis, des détails de CAD et des études de cas.

Utilisez le Centre technique - ancrages
DEMANDEZ À HILTI

DEMANDEZ À HILTI

Demandez à Hilti est une communauté en ligne qui offre aux ingénieurs des conseils d’experts révisés en collaboration et une formation continue. Tout le matériel de formation continue a été accrédité par l’American Institute of Architects (AIA) ou le National Council of Structural Engineers Associations (NCSEA).

Obtenez des réponses à vos questions avec Demandez à Hilti

Partager