Ancrage chimique par temps froid

Durcissement jusqu'à quatre fois plus rapide par temps froid avec les ancrages chimiques Hilti

La productivité du chantier est importante, même lorsque la température baisse. Nos ancrages adhésifs HIT-HY 200-A et HIT-ICE durcissent jusqu'à quatre fois plus rapidement par temps froid que le principal concurrent.

Chemical anchoring in cold weather

Les basses températures ont une incidence sur les performances d'ancrage adhésif

Please enter alternative text here (optional)

Les ancrages adhésifs créent des réactions chimiques pour se lier au béton. Lorsqu'il fait froid, les basses températures peuvent ralentir les réactions chimiques et ralentir le durcissement des ancrages adhésives. Attendre que les ancrages chimiques durcissent signifie probablement plus de temps perdu sur le chantier.

Pour éviter cela, Hilti a mis au point deux solutions pour augmenter la productivité et les performances des ancrages chimiques sur les chantiers par temps froid. Choisissez la solution qui vous convient le mieux en fonction de la température de votre chantier. 

Les ancrages chimiques Hilti HIT-HY 200-A et HIT-ICE durcissent jusqu'à quatre fois plus rapidement par temps froid que le principal concurrent.

HIT-HY 200-A avec HDE 500-A22

Please enter alternative text here (optional)

Cet ancrage adhésif hybride haute performance a été conçu pour vous offrir les meilleures charges de sa catégorie tout en durcissant rapidement par temps froid.

Notre HIT-HY 200-A peut durcir dans des matériaux de base jusqu'à -10°C.

Acheter HIT-HY 200-A

Please enter alternative text here (optional)

Le temps froid peut rendre difficile la distribution manuelle. Notre distributeur de produits chimiques à batterie HDE 500-A22 peut être utilisé avec HIT-HY 200-A pour faciliter la distribution et augmenter la productivité. 

En apprendre plus sur HDE 500-A22

HIT-ICE and CD 4-A22

Please enter alternative text here (optional)

Ce mortier injectable haute performance peut être utilisé pour l'ancrage dans le béton à des températures inférieures à zéro.

L'ancrage chimique HIT-ICE peut être utilisé dans des matériaux de base tombés à -23 °C.

Acheter HIT-ICE

Please enter alternative text here (optional)

Le distributeur de calfeutrant à piles CD 4-A22 de Hilti est un outil puissant pour distribuer facilement des matériaux à haute viscosité.

Acheter CD 4-A22

Chevilles Adhésives

Chevilles Adhésives

Hilti offre une vaste gamme de chevilles chimiques, notamment la résine époxyde et l’adhésif hybride injectables qui sont également conçus pour la pose de barres d’armature dans le béton et la maçonnerie.

Magasiner les chevilles adhésives
Tiges et éléments d’ancrage

Tiges et éléments d’ancrage

N’oubliez pas les tiges filetées pour vos applications d’ancrage. Votre travail d’ancrage ne se limite pas aux adhésifs. Finissez votre application avec la gamme de tiges d’ancrage haute performance de Hilti.

Magasiner les tiges et éléments d’ancrage
Calculateur de volume de cheville adhésive

Calculateur de volume de cheville adhésive

Le calculateur de volume de cheville adhésive d’Hilti vous permet de comparer des options de produits et même de modifier vos calculs en fonction des conditions d’installation spécifiques à votre lieu de travail.

Utilisez la calculatrice de volume de cheville adhésive

Partager