Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Injection de chevilles chimiques hybride/époxy plus facile - même à basse température
  • Contrôle précis - bouton de réglage de la dose pour une distribution précise et contrôlée de l'adhésif
  • Minimisation du gaspillage - utilisez l'application Hilti Volume Calculator pour trouver le dosage idéal en fonction de votre mortier, de votre ancrage, de la profondeur d'implantation et du diamètre de forage.
  • Interruptions réduites au minimum - vous pouvez distribuer jusqu'à 100x 500 ml d'emballages en aluminium sur une seule charge
  • Temps d'arrêt réduit au minimum - chargement rapide et facile des paquets de feuilles
Applications
  • Injection du mortier adhésif Hilti HIT pour la fixation des tiges d'ancrage et des barres d'armature dans le béton et la maçonnerie
  • Aucune source d'alimentation externe requise
  • À utiliser avec un porte-cartouche noir ou rouge pour cartouches de 500 ml
  • Idéale pour les fixations en série et/ou l’injection dans des trous de grande profondeur

Services

Fleet Management
Fleet Management

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.

Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Fiche technique

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Distributeur d'ancrage chimique

Réduire les gaspillages et accroître l'efficacité

Chez Hilti, nous croyons que l'installation d'ancrages chimiques devrait être plus simple et plus rentable.

Notre distributeur de mortier adhésif sans fil HDE 500-A22 permet d'injecter la bonne quantité d'ancrage en appuyant sur un bouton, ce qui réduit les gaspillages coûteux et augmente le confort de l'installateur. Obtenez la précision dont vous avez besoin, tout en utilisant jusqu'à 30% d'adhésif en moins qu'avec un distributeur manuel.  

Un seul distributeur pour tous vos besoins en adhésifs Hilti

Un seul distributeur pour tous vos besoins en adhésifs Hilti

Les ancrages adhésifs existent en de nombreux types et tailles différents, en fonction de l'application. Pour simplifier le processus d'installation, le distributeur sans fil intelligent HDE 500-A22 de Hilti est compatible avec tous nos principaux ancrages chimiques, ce qui vous évite d'acheter des distributeurs supplémentaires dont vous n'avez pas besoin.

Facilitez l'installation

Ne vous contentez plus d'appuyer sur la gâchette toute la journée

Avec les distributeurs manuels classiques, le produit chimique est injecté en appuyant sur une gâchette. À la longue, cela peut s'avérer très fastidieux et provoquer une fatigue sur le chantier. Avec le distributeur intelligent de produits chimiques sans fil de Hilti, il vous suffit de maintenir la gâchette enfoncée et de la relâcher lorsque vous avez injecté suffisamment d'adhésif. Plus besoin d'appuyer sur la gâchette encore et encore!

Fini l'adhésif qui coule

Le HDE 500-A22 s'arrête aussi automatiquement lorsque vous avez fini d'injecter, ce qui empêche l'adhésif de s'écouler de la buse lorsque vous avez terminé. Cela vous permet d'économiser encore plus d'argent en aidant à éviter le gaspillage de mortier adhésif. 

Utilisez notre application de calcul intelligente

L'application de calcul de volume Hilti vous aide à déterminer exactement la quantité de mortier adhésif dont vous avez besoin, et la roue de dosage fournit le volume précis requis. Le résultat combiné de l'utilisation du calculateur et du distributeur sans fil intelligent est une réduction de 30% du gaspillage.

Télécharger via le App Store Télécharger via Google Play

Installation Hilti SafeSet

Pour installer un ancrage chimique en toute sécurité, il est important de s'assurer que la poussière est nettoyée du trou. La méthode d'installation SafeSet de Hilti nettoie automatiquement le trou au fur et à mesure que vous percez, éliminant ainsi la nécessité d'un nettoyage manuel.

En savoir plus sur SafeSet