Chevilles chimiques Hilti versus DeWalt

Hilti: Le vainqueur incontestable

ADHÉSIFS À HAUTE PERFORMANCE DANS DES CONDITIONS CHAUDES OU FROIDES

Please enter alternative text here (optional)

Les températures peuvent varier d’un jour à l’autre et même d’une heure à l’autre, ce qui peut avoir une incidence sur la performance de votre cheville.

C’est pourquoi Hilti vous offre la flexibilité de choisir votre cheville adhésive en fonction du climat du chantier, avec plus de temps de travail pour régler correctement l’ancrage et des temps de séchage plus rapides pour faire avancer le travail. 

Choisissez l’outil qui vous convient:

  • La cheville adhésive HIT RE 500 V3 offre un temps de durcissement plus rapide jusqu’à -5 °C 
  • La cheville adhésive HIT HY 200-R offre plus de temps de travail à 32 °C 
  • La cheville adhésive HIT HY 200-A offre un temps de durcissement plus rapide à -10 °C

RESTEZ PRODUCTIF, PEU IMPORTE LA MÉTÉO

Please enter alternative text here (optional)

Un peu de pluie sur le chantier peut vous empêcher de travailler pendant des jours. Hilti connaît les questions de performance pour n’importe quel climat. Les chevilles adhésives de Hilti fonctionnent aussi bien dans des conditions humides que sèches.

La cheville adhésive HIT-HY 200 de Hilti maintient la capacité de charge avec le béton humide par rapport au DeWalt AC200+, qui nécessite une réduction de charge avec le béton humide.

ÉLIMINEZ LES DOUTES QUANT AUX ADHÉSIFS

Les chevilles adhésives sont disponibles dans de nombreuses gammes de produits et dans tailles différentes, selon l’application. Pour simplifier le processus d’achat et d’installation, Hilti dispose d’un choix simple d’adhésifs et de distributeurs, contrairement à DeWalt qui propose 8 distributeurs différents.

Distributeurs d’adhésifs de Hilti:

  • La plupart des adhésifs fonctionnent avec le même distributeur
  • Distributeur de batterie HDE 500-A22 avec doseur et dispositif de sauvegarde automatique pour éviter les bavures.
Please enter alternative text here (optional)

** Marque de commerce appartenant à The Black & Decker Corporation.

Partager