Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès

Tiges et éléments d'ancrage

Éléments de fixation en acier ordinaire et en acier inoxydable pour utilisation avec des adhésifs chimiques dans le béton et la maçonnerie et autres matériaux supports

Éléments de fixation en acier ordinaire et en acier inoxydable pour utilisation avec des adhésifs chimiques dans le béton et la maçonnerie et autres matériaux supports
Tige d'ancrage HIT-Z Tige d'ancrage haute performance pour chevilles hybrides à injection (acier ordinaire)
Tige d'ancrage HAS-V-36 Tige d'ancrage haute performance pour les chevilles époxy/hybrides à injection (acier au carbone, catégorie 36 selon ASTM F1554, zingué)
Tige d'ancrage HAS-V-36 HDG Tige d'ancrage haute performance pour les chevilles époxy/hybrides à injection (acier au carbone, catégorie 36 selon ASTM F1554, galvanisé à chaud)
Tige d'ancrage HAS-E-55 Tige d'ancrage haute performance pour les capsules de cheville chimique (acier au carbone, catégorie 55 selon ASTM F1554, zingué)
Tige d'ancrage HAS-B-105 Tige d'ancrage haute performance pour les chevilles époxy/hybrides à injection et en capsule (acier au carbone, catégorie 105 selon ASTM F1554, zingué)
Tige d'ancrage HAS-B-105 HDG Tige d'ancrage haute performance pour les chevilles époxy/hybrides à injection et en capsule (acier au carbone, catégorie 105 selon ASTM F1554, galvanisé à chaud)
Tige d'ancrage HAS-R 304 SS Tige d'ancrage haute performance pour les capsules de cheville chimique et les chevilles époxy/hybrides à injection (acier inoxydable 304)
Tige d'ancrage HAS-R 316 SS Tige d'ancrage haute performance pour les capsules chimique et les chevilles époxy/hybrides injectables (acier inoxydable 316)
Douille taraudée HIS-N Insert taraudé haute performance pour les chevilles époxy/hybrides en capsule et à injection (acier au carbone)
Passoire HIT-SC Manchons-treillis composites pour fixations dans la maçonnerie
Passoire en plastique HIT-S Douilles-tamis en plastique économiques pour les fixations de charges légères dans la maçonnerie creuse à l'aide de chevilles hybrides à injection
Image alt text (optional)

Tiges d’ancrage et éléments

La connexion décisive entre les adhésifs et votre point de fixation

Hilti propose une large gamme de tiges d’ancrage de haute qualité, prêtes à l’emploi et coupées à longueur sur mesure. Associées aux mortiers injectables et aux capsules adhésives de Hilti, nos tiges filetées contribuent à fournir des points de fixation fiables et permettent à l’installateur de réaliser des applications de cheville chimique de manière efficace, pratiquement sans problème et sans compromettre le budget.

Tiges d’encrage prédécoupées

Tige filetée pour les applications d'ancrage dans le béton et la maçonnerie

Une grande variété de tailles et de matériaux de tiges d’ancrage prédécoupées pour vos applications sont disponibles sur le marché dans nos nombreux sites Hilti.

  • La majorité des tiges d’ancrage HAS en acier au carbone sont conformes à la norme ASTM F1554 
  • Écrous et rondelles compatibles assortis de la nuance d’acier correspondante et des tolérances de filet pour un rendement fiable 
  • Marquage sur tête pour faciliter l’identification de la nuance d’acier 
  • Extrémités chanfreinées permettant de fileter facilement l’écrou 
  • Exempte d’huile et d’autres contaminants pour assurer la plus haute performance en cas d’utilisation avec des chevilles adhésives Hilti
Image alt text (optional)

HIT-Z

Tige d'ancrage "zéro nettoyage"

Les tiges d’ancrage HIT-Z de Hilti dotées une hélice conique ont été spécialement conçues pour une performance accrue et une économie de temps avec la technologie d’installation SafeSet.

Avec la tige d’ancrage HIT-Z de Hilti, vous pouvez sauter complètement l’étape de nettoyage des trous et passer directement du perçage de trous à l’insertion de l’adhésif et à la pose de la tige, ce qui représente une économie de temps d’installation jusqu’à 60 %. La tâche ne pourrait pas être plus simple et plus rapide.

Chemical Adhesives

Chevilles adhésives chimiques

Chevilles adhésives d’époxy et hybrides conçues pour la performance

Nos adhésifs hybrides et nos résines époxydes sont conçus pour être utilisés sur de vrais chantiers dans des conditions difficiles. Nous savons que le béton peut être humide et que les températures d’installation peuvent varier. Un perçage rapide et le nettoyage des trous font toute la différence en matière de productivité.