Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Pose Rapide Des Chevilles Chimiques Avec Le Systèm

Remplace le nettoyage manuel des trous pour des installations d’ancrage chimiques

Le système SafeSet de Hilti est une méthode éprouvée qui, lorsqu’elle est utilisée correctement, permet d’assurer une pose rapide et fiable à chaque fois. En nettoyant automatiquement le trou, SafeSet peut vous faire économiser jusqu’à 60 % du temps de pose.

Le système SafeSet est également conçu pour travailler dans du béton humide, car les conditions de chantier difficiles ne devraient pas arrêter la construction.

Image alt text (optional)

Comment Fonctionne Le Système Safeset De Hilti?

Système SafeSet de Hilti

Chez Hilti, nous croyons en la simplicité d’installation; c’est pourquoi nous vous proposons trois méthodes simples que vous pouvez utiliser pour vous aider à accomplir votre travail :

  • La méthode non-SafeSet, ou méthode traditionnelle, de 2 coups, 2 brosses, 2 coups
  • La méthode SafeSet Hollow Drill Bit de nettoyage automatique
  • La méthode SafeSet HIT-Z Rod sans nettoyage du tout

Méthode Standard

2 Coups, 2 Brosses, 2 Coups

De quoi avez-vous besoin?

  • Brosse métallique
  • Compresseur d’air

Qu’est-ce que la méthode 2 coups, 2 brosses, 2 coups?

Pour Hilti, cette méthode traditionnelle peut être utilisée sur tous les ancrages chimiques époxydes et hybrides. Cependant, le processus prend du temps, ce qui peut ralentir le travail.

Méthode Safeset De Hilti

Mèche Creuse Autonettoyante

De quoi avez-vous besoin?

  • Mèche creuse (TE-YD ou TE-CD)
  • Aspirateur Hilti de la série 150 ou supérieure

Qu’est-ce que la méthode de nettoyage SafeSet de Hilti?

Le système SafeSet de Hilti nécessite une mèche creuse Hilti et un aspirateur Hilti de taille appropriée pour nettoyer automatiquement le trou pendant que vous percez, ce qui vous permet de gagner du temps en éliminant le brossage manuel.

En savoir plus sur les systèmes d’aspiration de la poussière Hilti

Tige Hit-Z Sans Nettoyage

De quoi avez-vous besoin?

  • Tige HIT-Z de Hilti
  • Chevilles adhésives HIT-HY 200 R ou HIT-HY 200 A de Hilti

Qu’est-ce que la méthode HIT-Z?

Avec la tige HIT-Z, vous n’avez pas à vous soucier du nettoyage du trou grâce à la conception innovante de l’extrémité conique et aux chevilles adhésives HIT HY-200R ou HIY HY-200A.

Magasiner la tige HIT-Z En savoir plus sur le système HIT-HY 200

Magasiner Les Produits Safeset De Hilti

HIT-HY 200-R

Adhésif hybride pour l’ancrage de barres d’armature et de charges lourdes

Magasiner le HIT-HY 200-R

HIT-HY 100

Adhésif hybride pour ancrage dans le béton

Magasiner le HIT-HY 100

HIT-RE 500 V3

Système d’ancrage adhésif époxyde pour barres d’armature et charges lourdes

Magasiner le HIT-RE 500 V3

HIT-RE 100

Résine époxyde pour ancrage dans le béton

Magasiner le HIT-RE 100

TE-YD

Mèche de forage SDS Max (TE-Y) haut de gramme

Magasiner les mèches TE-YD

HIT-Z

Tige d’ancrage haute performance

Magasiner les tiges HIT-Z

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous