PLACEZ VOS ANCRAGES FACILEMENT, RAPIDEMENT ET DE FAÇON SÉCURITAIRE

La prochaine génération du système Hilti SafeSet aide à éliminer des étapes en cours d’installation d’ancrages

Permet de mieux gérer les conditions les plus difficiles sur le chantier. Faites l’expérience des avantages du premier système de réglage d’ancrage sans fil qui aide à effectuer rapidement une installation d’ancrage fiable à chaque fois.

  • Économisez jusqu’à 60 % sur le temps d’installation en éliminant le nettoyage des trous avec le « vac pack » VC 140 et une mèche Hilti Hollow, le seul système conçu pour travailler dans le béton humide sans réduction de charge.
  • Éliminez les devinettes pour effectuer une injection appropriée de mortier grâce au distributeur intelligent HDE 500 qui indique la dose de distribution appropriée et le moment où un remplacement est nécessaire.

En d’autres termes, le système SafeSet est un moyen rapide, facile et sécuritaire de fixer les ancrages.

 

POURQUOI CHOISIR HILTI SAFESET?

Save time icon

Épargnez du temps

L’installation d’ancrage adhésif conventionnel est effectuée avec six opérations manuelles, mais le système SafeSet simplifie le processus en nettoyant les trous pendant que vous les percez. Avec SafeSet, votre temps d’installation est réduit d’au moins 36 minutes par heure, jusqu’à 60 %.

No cleaning Improved performance Increased safety icon

Améliorer le rendement

Jusqu’à 70 % de la performance est perdue lorsque les trous ne sont pas correctement nettoyés. La poussière de silice persistante nocive affaiblit la tenue, ce qui réduit considérablement la capacité de vos ancrages et peut potentiellement envahir les poumons. Grâce à la conception spécifique à votre utilisation de SafeSet, le béton est percé et les ancrages sont installés pratiquement sans poussière.

Cost efficient save money icon

Économisez de l’argent

Le nouveau HDE 500 Smart a été développé pour apporter une précision à l’injection de mortier, ce qui signifie un mélange, une mise au rebut initiale et une posologie adéquates. Toutes ces nouvelles fonctionnalités réduisent les déchets de mortier – jusqu’à 20 % d’économies sur les mortiers injectables coûteux. 

All-weather all in one icon

Toutes saisons

Le système Hilti SafeSet est le seul système d’élimination de la poussière sur le marché conçu pour travailler sur du béton humide sans réduction de charge en raison de la capacité de liaison, éliminant ainsi le besoin de revoir la conception lorsque des conditions de chantier difficiles se présentent. Les conditions météorologiques qui avaient auparavant un impact négatif sur votre productivité ne deviennent soudainement qu’une réflexion après-coup

LA MÉTHODE HILTI SAFESET COMPARÉ À LA MÉTHODE CONVENTIONNELLE

LA MÉTHODE SAFESET

Le système SafeSet est un moyen éprouvé de nettoyer automatiquement le trou lorsque vous percez dans le béton. Lorsqu’il est utilisé correctement, SafeSet peut vous aider à économiser du temps d’installation tout en limitant l’exposition de l’opérateur à la poussière de silice. 

Quelles sont les étapes?

  • Perçage et nettoyage du trou en une seule étape
  • Élimination automatique pour un mélange précis avec la pince d'injection Smart HDE 500-22
  • Distribuer l’adhésif chimique
  • Insérer l’ancrage

Ce qu’il vous faut:

LA MÉTHODE CONVENTIONNELLE

La méthode manuelle conventionnelle peut être utilisée avec des ancrages époxy et hybrides chimiques. Avec plusieurs étapes (soufflez deux fois, brossez deux fois, soufflez deux fois), le processus peut prendre beaucoup de temps, être nocif et laisser place à l’erreur.

Quelles sont les étapes?

  • Percer le trou
  • Souffler deux fois
  • Brosser deux fois
  • Souffler deux fois
  • Distribuer la quantité appropriée pour mélanger l'adhésif chimique
  • Distribuer l'adhésif chimique
  • Insérer l’ancrage

Ce qu’il vous faut :

ACHETER LES PRODUITS HILTI SAFESET

HIT-HY 200-R V3

Adhésif hybride pour barre d’armature et ancrage robuste

Acheter le HIT-HY 200-R V3

HIT-RE 500 V3

Adhésif époxy à base de résine pour les barres d'armature et les ancrages à haute résistance

Acheter le HIT-RE 500 V3

HIT-HY 100

Adhésif hybride pour l'ancrage dans le béton

Acheter le HIT-HY 100

HIT-RE 100

Époxy à base de résine pour l'ancrage dans le béton

Acheter le HIT-RE 100

Cheville Kwik-X Dual Action

Cheville Dual Action pour la fixation dans le béton avec une performance digne des chevilles chimiques ainsi qu'une vitesse et une simplicité d’installation propres aux vis à béton

Acheter le Kwix-X

Mèche creuse

Mèches à percussion ultimes SDS Plus et SDS Max (TE-Y)

Acheter des mèches creuses

HIT-Z

Tige d'ancrage ultra-performante

Acheter le HIT-Z

Pince d'injection sans fil HDE 500-22

Distributeur de chevilles hybrides/époxy alimenté par batterie et doté de fonctions intelligentes pour augmenter la vitesse, la sécurité et réduire le gaspillage (plateforme de batterie Nuron)

Acheter le HDE 500-22 

Aspirateur sans fil VC 140-2-22

Aspirateur sans fil à eau et poussière avec capacité d'aspiration élevée et sac à dos en option pour l'extraction de la poussière générée par les outils (plateforme de batterie Nuron)

Acheter le VC 140-2-22

Partager