Système d'ancrage à suspension de tiges

Choisissez une option de suspension des tiges Hilti et réduisez vos frais généraux.

Qu'il s'agisse de chevilles préscellées ou  postscellées, aucune autre marque ne vous offre plus de polyvalence, de fiabilité ou de productivité que Hilti. Et lorsque vous associez les chevilles Hilti aux outils et accessoires d'installation spécialement adaptés, vous multipliez votre efficacité à chaque point d'ancrage installé. 

Installation ultrarapide

Plus vous devrez installer de suspentes pour tiges filetées, plus vous apprécierez les vis d'ancrage aux performances exceptionnelles, munies d'un réceptacle pour tiges filetées intégré à la tête d'entraînement hexagonale prolongée. Elles fonctionnent avec une mèche à tolérance conforme à la norme de l'American National Standards Institute; vous n'avez donc pas à acheter ou à gérer de mèches à tolérance serrée spéciales. De plus, leur conception à filetage large signifie qu'il n'y a pas de martèlement ou de retrait rapide, ce qui permet une économie de temps notable par rapport aux chevilles traditionnelles. Tout ça, plus une tenue supérieure, signifie que la cheville KWIK HUS-EZ I constitue une solution simple et fiable.

En savoir plus sur le Kwik-Hus EZ-I

Plusieurs options assurent la flexibilité d'installation des chevilles à ras

Les chevilles à ras, les manchons de scellement et les manchons de scellement courts conviennent parfaitement aux applications de suspension de tiges dans le béton non fissuré, aux dalles de béton précontraint par post-tension, aux panneaux à noyau creux et aux dalles de béton préfabriquées. Agencez la cheville au matériau et maximisez votre rendement.

En savoir plus sur les manchons HDI(L)+ / HDI-P

Efficacité verticale

Installez les ancrages à tiges filetées en les intégrant à la structure, que vous soyez en train de couler des planchers ou des plafonds sur des coffrages en tôle ondulée ou en bois. Une fois les ancrages posés, regardez vos ouvriers installer des suspentes pour tiges filetées pour la tuyauterie, les conduits, les chemins de câbles, les réseaux de gaines et les autres réseaux de services publics suspendus plus rapidement et en toute sécurité; sans perçage, sans poussière et sans échelle ni échafaudage.

En savoir plus sur les ancrages HCI

Fiabilité élevée

La cheville à goujon KWIK BOLT® TZ de Hilti constitue la cheville à goujon la plus performante du marché. Utilisez-la pour ancrer des embases dans le béton fissuré et pour les applications parasismiques, même en hauteur, et profitez d'une fiabilité maximale et d'une productivité rationalisée grâce à son indicateur intégré de réglage de la profondeur, ainsi qu'à ses écrous et à ses rondelles préassemblées.

En savoir plus sur les ancrages KWIK Bolt-TZ

Partager