FIXATEURS DE TABLIER

Systèmes verticaux pour fixateurs de tablier

Nous avons deux systèmes de fixation des tabliers, l’un par vissage et l’autre par fixation directe.

Les deux incluent des outils d’installation verticale et une vaste gamme de clous et de vis groupés pour fixer le tablier aux poutrelles, à l’acier fin ou épais, aux rails HTU ou au métal.

Les deux sont conçus pour accélérer l’installation et être ergonomiques, et ils constituent des solutions de rechange au soudage.

Systèmes verticaux pour fixateurs de tablier

SYSTÈME DE VISSAGE

Notre système de vissage peut servir à la fois pour la fixation d’ossature et de recouvrement latéral et il est conçu pour être :

  • Ergonomique – avec le Hilti SDT, aucune flexion nécessaire
  • D’utilisation rapide – le Hilti SDT est mobile et ne nécessite pas de bloc d’alimentation sur le tablier
  • Productif – il fonctionne avec des bandes de vis groupées et il est conçu pour fonctionner continuellement avec moins d’arrêts et de reprises, ce qui contribue à gagner du temps sur le chantier.
  • Fortes charges – il peut supporter de plus fortes charges en comparaison des vis standards no 10.

LE SYSTÈME INCLUT CE QUI SUIT :

  • Outil vertical SDT

    Outil vertical SDT

    Pas besoin de flexion, il est ergonomique et conçu pour l’installation des fixations du recouvrement latéral et d’ossature. Appelé également la « bicyclette » et le « bâton sauteur » de Hilti. Utilisez la trousse de vitesse Hilti pour le faire fonctionner encore plus vite.

    Pour en savoir plus
    Outil à batterie ST 1800-A22

    Outil à batterie ST 1800-A22

    Il est mobile et ne nécessite pas de câbles d’alimentation sur le chantier.

    Pour en savoir plus
    Vis de couturage SLC01

    Vis de couturage SLC01

    Conçue pour sa rapidité, elle est inégalée dans sa catégorie. Elle peut supporter de fortes charges et est sans bavure.

    Pour en savoir plus
    Vaste gamme d’autres bandes et de vis groupées

    Vaste gamme d’autres bandes et de vis groupées

    En plus de la vis de couturage SLC01, nous offrons d’autres vis autoperceuses comme la pointe de foret « Racing Tip ».

    Pour en savoir plus

SURVEILLEZ L’OUTIL VERTICAL SDT DE HILTI EN ACTION

Voyez la rapidité à laquelle vous pouvez travailler grâce à l’outil vertical SDT.

COMMENT UTILISER L’OUTIL SDT DE HILTI

1 / 4
Pour commencer

Démarrage avec le système pour tablier SDT 5

2 / 4
Comment faire l’assemblage

Comment assembler le système pour tablier SDT 5

3 / 4
Mode d'emploi

Mode d’emploi du système pour tablier SDT 5

4 / 4
Dépannage

Dépannage du système pour tablier SDT 5

UNE AUTRE SOLUTION DE RECHANGE AU SOUDAGE – LES SYSTÈMES DE FIXATION DIRECTE

Nos solutions de vissage et de fixation directe mécaniques peuvent fixer le tablier aux poutrelles ou aux poutres en acier de construction.

  • Conçus pour une installation rapide –nos outils verticaux et nos bandes de clous et de vis groupées permettent de gagner du temps en comparaison du soudage ou de la fixation à une seule vis.
  • Aucun soudage nécessaire – aucune vapeur, aucun trou et possibilité de travailler dans pratiquement toutes les conditions météorologiques, même en cas de pluie.
  • Il n’est pas nécessaire de recourir à des spécialistes ou d’avoir des compétences certifiées en soudage sur le chantier.
  • Aucun besoin de se pencher pendant l’installation – nos deux systèmes ont recours à des outils de fixation verticale.
  • Favorise votre mobilité – ne requiert aucune source d’alimentation externe et aucun câble sur le tablier, car bon nombre de nos outils sont alimentés par batterie ou munis d’un pistolet à poudre.
  • Expertise d’ingénierie – nos solutions sont prises en charge par des experts en ingénierie de Hilti sur le chantier, par téléphone ou en ligne.
  • Utilisez le logiciel de conception PROFIS DF Diaphragm de Hilti pour calculer les charges et les modèles de fixation. L’utilisation est gratuite pour les clients inscrits à Hilti.com.
  • Homologations – nos systèmes de fixation de tabliers en acier ont fait l’objet d’évaluations très approfondies par ICC ESR, COLA, FM et UL.

LES SOLUTIONS DE FIXATION DIRECTE DES TABLIERS INCLUENT CE QUI SUIT :

  • clous pour tabliers

    Clous DX

    Pour couvrir la plupart des sous-structures, des épaisseurs de tôles en forme de trapèze et des résistances de l’acier typiques.

    En savoir plus
    DX 9 outil vertical pour tabliers

    DX 9

    Un outil de fixation directe conçu pour la vitesse élevée. Il s’agit d’un outil vertical, muni d’un pistolet à poudre qui favorise un travail mobile sur le chantier.

    En savoir plus
    Logiciel de conception PROFIS DF Diaphragm

    Logiciel de conception PROFIS DF Diaphragm

    Aide à sélectionner les fixateurs de tablier Hilti et à calculer les charges et les modèles de fixation. Il est gratuit sur Hilti en ligne.

    En savoir plus
    Services d’ingénierie Hilti

    Services d’ingénierie Hilti

    Demandez des visites sur place de nos ingénieurs Hilti, communiquez avec le Service à la clientèle Hilti et accédez à la documentation technique en ligne.

    En savoir plus

Communiquez avec nous pour plus de renseignements

Visite de l’ingénieur Hilti sur le chantier de construction

Nos ingénieurs spécialisés Hilti peuvent travailler avec vous sur votre chantier de construction et vous aider à sélectionner les solutions de fixation pour votre projet.

Demandez une visite sur votre chantier de construction

Demandez une démonstration

Communiquez avec votre équipe de service à la clientèle Hilti locale si vous voulez voir nos produits en action sur votre chantier. Découvrez comment vous pouvez économiser du temps sur le chantier.

Demandez une démonstration

Appelez l’équipe du service à la clientèle Hilti

Appelez votre équipe de service à la clientèle Hilti locale pour vous aider à sélectionner des systèmes de vissage ou pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’un de nos outils, services ou logiciels.

Appelez le service ­à la clientèle Hilti

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

La recherche et le développement sont au cœur même de nos activités. Chez Hilti, nous créons des technologies novatrices depuis les plus de 75 ans que la société a été fondée.

Les solutions de rechange mécaniques au soudage de Hilti, soit nos outils SDT et DX, nos bandes de clous et de vis groupées, ne sont que quelques-unes des nombreuses technologies novatrices qui sont nées de cet engagement.

Nous gérons nos propres centres d’innovation en ingénierie et nous exécutons plusieurs recherches et essais avec des partenaires de l’industrie, des instituts d’ingénierie de premier plan et des universités dans le monde entier.

Plus des deux tiers de nos effectifs collaborent directement chaque jour avec nos clients dans le monde entier. Nous comprenons donc les difficultés que vous rencontrez et ce qui est nécessaire sur le chantier.

C’est en cela que consistent nos activités de recherche et de développement : à trouver des solutions aux problèmes que vous affrontez. Nous nous engageons à soutenir vos efforts en vue d’accroître votre sécurité, votre productivité et votre capacité à construire de façon plus audacieuse.  

Partager