Conditions météorologiques
Lorsque la durée de l’application et celle de la prise hors poisse sont toutes deux primordiales (p. ex., programmation de l’installation dans des conditions météorologiques imprévisibles), le joint en aérosol pare-feu CFS-SP SIL en silicone de Hilti peut vous faire gagner du temps et vous sauver de l’embarras. Sa formule à faible affaissement permet un durcissement rapide du revêtement par pulvérisation, dans un temps de séchage hors poisse très court, résistant à la pluie et à l’emportement par les eaux après quelques heures à peine, minimisant ainsi le risque que la météo engendre des retards, que l’eau provoque des dommages ou qu’il doive refaire l’application. La formule, applicable en aérosol et au pinceau, ne contient ni halogène, ni solvant, ni amiante, et aboutit à une cote de 1 pour la résistance à la moisissure (selon la norme G21 de l’ASTM).