Dispositifs coupe-feu pour grandes ouvertures

Solutions pour grandes surfaces avec ou sans éléments pénétrants

Hilti propose des solutions pour les grandes surfaces dans les constructions neuves, pour les conceptions autour des pénétrations existantes ou pour les rénovations. Le panneau composite coupe-feu CFS-COS est compatible avec les dispositifs à manchon Hilti afin de simplifier la gestion des câbles, et le bloc coupe-feu CFS-BL est idéal pour les travaux de rénovation et les nouvelles constructions.

Dispositifs coupe-feu pour grandes ouvertures

PANNEAU COMPOSITE CFS-COS

Assure la protection coupe-feu des grandes ouvertures de façon plus efficace que les ancrages

  • À utiliser avec les assemblages pare-feu (jusqu’à 4 heures)
  • Compatible avec les dispositifs à manchon rapide de Hilti pour une gestion simple des câbles
  • Peut être fixé à l’aide des outils GX de Hilti — nul besoin de percer ou de poser des ancrages
  • Le système à panneaux multiples permet l’utilisation pour les très grandes ouvertures
  • Construction en acier inoxydable 304 amagnétique qui assure une excellente résistance aux intempéries et aucune perte inductive dans les câbles
panneau composite CFS-COS

BLOC COUPE-FEU CFS-BL

Solution réutilisable sans durcissement pour les moyennes et grandes ouvertures

  • Installation très productive sur une seule face, par une seule personne
  • Aucune compression nécessaire
  • Installation facile, sans outils spéciaux requis
  • La nouvelle grille intégrée garantit un espace annulaire allant jusqu’à 12 po sans plaque-couvercle ou treillis
cfs bl

Autres ressources

proposition de devis pour système coupe-feu

Générateur de propositions de devis pour système coupe-feu

Créez une proposition pour système coupe-feu en trois étapes simples avec notre générateur de propositions de devis pour système coupe-feu.

Créer une proposition pour système coupe-feu
Demandez un avis d’ingénieur

Avis d’ingénieurs

Fiez-vous à nous pour offrir des solutions coupe-feu éprouvées. Notre équipe de spécialistes chevronnés en sécurité incendie créera des ensembles sur mesure (avis d’ingénieurs) en fonction des lignes directrices de l’International Firestop Council (IFC).

Demandez un avis d’ingénieur

Partager