Manchon coupe-fumée CS-SL SA

Une installation plus rapide. D’excellentes cotes pour le son et la fumée.

Maintenant vous pouvez gérer les pénétrations de câbles dans les planchers et les parois non catégorisés pour les incendies en accélérant l’installation en plus d’avoir d’excellentes cotes pour le son et la fumée. Le nouveau manchon coupe fumée et acoustique CS-SL SA facilite les pénétrations dans les cloisons acoustiques et coupe-fumée en permettant d’utiliser un passage unique pour le déplacement, l’ajout et le changement des câbles. Les performances acoustiques de ce manchon coupe-fumée et les cotes L les plus basses de l’industrie le rendent parfait pour les établissements des soins de santé, d’enseignement supérieur et les établissements publics.

cs-sl sa sleeve

Caractéristiques

  • Un seul point d’entrée
  • Indice supérieur d’atténuation de la transmission du son (ITC) en utilisation
  • La plus basse cote L de l’industrie
  • Repénétrable
  • Conforme au programme Buy American
  • Facile à installer
  • Groupez deux dispositifs ou plus avec la plaque à orifices multiples Hilti (dispositifs de 4 po uniquement)
cs-sl sa applications

Applications

  • Étanchéité des pénétrations de câbles non catégorisés pour les incendies
  • Idéal pour les pénétrations de câbles de petite à moyenne dimension dans les murs, les plafonds et les planchers.

Partager