Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Scie à ruban à batterie

Des coupes sensationnelles et un maximum de productivité

Please enter alternative text here (optional)

La scie à ruban à batterie SB 4-A22 Elle offre un rendement supérieur même dans les applications les plus extrêmes et sa taille compacte est idéale pour les travaux dans les recoins. Cette scie à ruban vous permet de couper divers matériaux et de faire des coupes sensationnelles pour obtenir un maximum de productivité. Elle est assortie de la garantie la plus complète offerte sur le marché.

La scie SB 4-A22 comporte une DEL intégrée ultra-lumineuse qui assure un maximum d’éclairage et un éclairage sans ombre de la ligne de coupe. Elle coupe avec un minimum de bruit en produisant un minimum de copeaux et les boîtiers de batterie et de l’outil renforcés de fibre de verre résistant aux chocs, pour assurer la durabilité de l’outil. La scie à ruban à batterie offre une fiabilité inégalée et fait beaucoup plus de coupes avec une charge de batterie pour permettre d’accomplir le travail. Utilisez-la pour couper les traverses d'installation et de tuyaux en métal en faisant un minimum d'étincelles et de bruit. Elle convient aussi parfaitement à la coupe de tuyaux en plastique, de tiges filetées, de tuyaux EMT et de traverses jusqu'à 1-5/8 po d'épaisseur. 

Garantie d’outils Hilti

Garantie d’outils Hilti

Les visseuses-perceuses à chocs à batterie de Hilti sont couvertes par la Garantie d’outils Hilti 20/2/1 qui consiste en la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses pendant 20 ans, la réparation sans frais pendant 2 ans, y compris des pièces d'usure, et en la garantie d'un délai de réparation d'une journée.*

*Certaines exceptions s’appliquent.

 

Voyez la page sur la garantie des outils Hilti pour plus de détails

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous