Outils de coupe à batterie

Surpasser la concurrence

Outil de coupe à batterie SCO 6-A22

L’outil de coupe à batterie SCO 6-A22 jouit du rendement d’un outil à cordon et de la productivité d’un outil à batterie, ce qui lui permet de surpasser la concurrence. Que ce soit pour couper une ou deux plaques de plâtre ou venir à bout de panneaux renforcés, l’outil de coupe à batterie SCO 6-A22 relève le défi. Cet outil comporte deux DEL ultra brillantes pour assurer un éclairage maximal du matériau support et un interrupteur à palette utilisable d’une main qui met l’outil hors tension en cas de chute.

Sa vitesse de coupe aussi rapide que celle d’un outil à cordon et son fonctionnement est silencieux. Sa durabilité et sa longévité sont maximisées par un boîtier conçu spécialement pour protéger le moteur de la poussière et le grand dissipateur de chaleur qui procure un excellent rendement pendant la durée de vie de l’outil.

TÉMOIGNAGES : OUTIL DE COUPE À BATTERIE SCO 6-A22

Pour les professionnels en finition intérieure

Des professionnels de la finition intérieure qui utilisent l’outil de coupe à batterie SCO 6-A22 parlent de ce qu’ils aiment de l’outil. Ils aiment sa grande maniabilité, ses faibles vibrations, l’autonomie de sa batterie et le fait qu’il augmente la productivité globale.

Garantie d’outils Hilti

Garantie d’outils Hilti

Les visseuses-perceuses à chocs à batterie de Hilti sont couvertes par la Garantie d’outils Hilti 20/2/1 qui consiste en la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses pendant 20 ans, la réparation sans frais pendant 2 ans, y compris des pièces d'usure, et en la garantie d'un délai de réparation d'une journée.*

*Certaines exceptions s’appliquent.

 

Voyez la page sur la garantie des outils Hilti pour plus de détails

Partager