Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Visseuses-perceuses à batterie

Vous n’avez plus besoin de cordon de rallonge pour percer des trous dans le bois ou le métal.

Les visseuses-perceuses à batterie Hilti offrent une autonomie et un rendement accrus dans diverses applications de perçage, de vissage et de boulonnage d’intensité légère à élevée. Comme tous les outils à batterie Hilti, elles offrent confort et puissance toute la journée. Elles sont équipées de nombreux réglages de vitesse pour développer le couple et la vitesse élevés requis pour percer des trous dans le bois et le métal. 

TÉMOIGNAGES SUR LA PERCEUSE À BATTERIE SF 10W-A18

alt text
Visseuses-perceuses à batterie

Les utilisateurs parlent de la capacité de l’outil à percer les poteaux en bois ou en acier aussi bien ou mieux qu’une perceuse à cordon grâce à des batteries plus durables que celles des concurrents.

Visseuses-perceuses à percussion à batterie

Visseuses-perceuses à percussion à batterie

La visseuse-perceuse à percussion à batterie SF 6HA est un outil polyvalent équipé de deux vitesses : une vitesse élevée pour les applications de perçage et une basse vitesse pour les applications à couple élevé. Elle offre également une fonction de percussion pour le perçage de trous d’ancrage de petit diamètre dans des matériaux supports en maçonnerie.

Apprenez-en davantage sur les perforateurs à batterie de Hilti
embrayage magnétique ATC

EMBRAYAGE MAGNÉTIQUE (ATC)

Bon nombre de nos perceuses et visseuses à batterie sont équipées du dispositif d’antitorsion contrôlé de Hilti (ATC) qui arrête le moteur si l’outil tourne trop rapidement, ce qui minimise les risques de blessures dus à un arrêt brusque de l’outil, lorsque les mèches se coincent, par exemple.

Magasiner les visseuses-perceuses à batterie équipées du système ATC
Garantie d'outils Hilti

Garantie d'outils Hilti

Les outils à batterie de Hilti sont couverts par la Garantie d’outils Hilti 20/2/1 qui consiste en la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses pendant 20 ans, la réparation sans frais pendant 2 ans, y compris des pièces d’usure, et en la garantie d’un délai de réparation d’une journée. * *Certaines exceptions s’appliquent.

En savoir plus
clés à chocs à batterie

CLÉS À CHOCS À BATTERIE

En savoir plus sur les clés à chocs à batterie
visseuses à chocs à batterie

VISSEUSES À CHOCS À BATTERIE

En savoir plus sur les visseuses à chocs à batterie
Visseuses à batterie

Visseuses à batterie

En savoir plus sur les visseuses à batterie

DÉMONSTRATION DU DISPOSITIF D’ANTITORSION CONTRÔLÉ DE LA VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE SF 6H-A22 ATC DE HILTI

alt text
Visseuses-perceuses à batterie

Une courte démonstration du fonctionnement du dispositif d’antitorsion contrôlé de Hilti qui réduit le risque de blessures en arrêtant le moteur si la mèche se coince ou si l’outil tourne trop rapidement.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous