Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Meuleuses à batterie

Grande puissance. Plus de productivité.

Hilti propose une gamme de meuleuses à batterie puissantes équipées d’un moteur sans balais, de freins électroniques, d’un dispositif d’antitorsion contrôlé et de collerettes à changement rapide sans clé. Notre nouvelle génération de meuleuses d’angle à batterie estompe la démarcation entre le rendement d’un outil à cordon et la productivité d’un outil à batterie. Hilti a augmenté le rendement de ses meuleuses en améliorant les commandes électroniques, ce qui a permis d’accroître l’efficacité et la puissance pendant les applications de meulage. Maintenant, vous pouvez utiliser une meuleuse à batterie pour attaquer les projets qui, auparavant, ne pouvaient être exécutés qu’à l’aide de meuleuses à cordon, tout en profitant de la protection supplémentaire de l’opérateur grâce au dispositif d’antitorsion contrôlé et d’une productivité accrue.

TÉMOIGNAGES SUR LES MEULEUSES D’ANGLE À BATTERIE AG 500-A18

alt text
Meuleuses à batterie

Écoutez de vrais utilisateurs des outils Hilti parler de leur expérience avec la meuleuse d’angle à batterie AG 500-A18, qu’ils trouvent puissante et légère à la fois et qui leur permet d’accomplir le travail rapidement avec un niveau de confort élevé.

meuleuse d'angle AG 500-A22

Meuleuse d'angle AG 500-A22

La nouvelle meuleuse d’angle à batterie AG 500-A22 allie la puissance d’un outil à cordon et la productivité et la sécurité d’un outil à batterie. Nos ingénieurs ont amélioré les commandes électroniques et les vitesses de l’outil, ce qui a permis d’accroître l’efficacité et la puissance pour les applications de meulage. La meuleuse AG 500-A22 assure le rendement nécessaire pour s’attaquer à n’importe quelle application auparavant réservée aux meuleuses à cordon, et fournit une protection et une sécurité accrues à l’utilisateur grâce à la fonction d’antitorsion contrôlé.

Magasinez maintenant
meuleuse d'angle à batterie AG 600-A36

Meuleuse d'angle à batterie AG 600-A36

La nouvelle meuleuse d’angle à batterie AG 600-A36 est conçue pour offrir un rendement similaire à une meuleuse à cordon, mais avec un poids inférieur et une maniabilité améliorée. Cette meuleuse d’angle de 36 V assure une puissance exceptionnelle dans un format mince, compact et léger, qui procure une productivité supérieure.

Magasinez maintenant
embrayage magnétique ATC

EMBRAYAGE MAGNÉTIQUE (ATC)

Bon nombre de nos meuleuses à batterie sont équipées d’un dispositif d’antitorsion contrôlé (ATC), qui réduit les effets de rebond et offre à l’utilisateur une protection accrue. Lorsque l’outil fait une rotation ou un arrêt brusque, lorsque les meules se coincent, par exemple, le dispositif d’antitorsion contrôlé (ATC) arrête le moteur pour minimiser les risques de blessures.

Magasiner les meuleuses à batterie équipées du système ATC

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous