Les visseuses à chocs à batterie de Hilti sont idéales pour l’exécution de diverses tâches, comme le montage de charpentes métalliques, le vissage des vis autotaraudeuses dans le métal et de vis d’ancrage dans le béton, et le vissage dans le bois. Nos visseuses à chocs à batterie offrent un rendement exceptionnel en matière de perçage sur les poteaux en bois, de travail du bois en atelier, de montage de charpente dans les bâtiments à multiples étages et pour une foule d’autres travaux de construction dans le béton, le métal ou le bois.
Nos visseuses à chocs à batterie sont toutes équipées de DEL ultra-lumineuses disposées pour réduire les ombres sur le matériau support afin d’accroître la productivité dans les zones mal éclairées. L’outil est compatible avec les batteries de 2,6 Ah (plus légères) et les batteries de 5,2 Ah (plus puissantes et durables). Peu importe le choix, les batteries lithium-ion Hilti sont toutes offertes avec le système d'entretien des batteries (COP), lequel intègre une gestion électronique des batteries pour assurer une très grande autonomie ainsi qu'un boîtier de batteries antichoc très résistant en cas de chute.