Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Scies alternatives à batterie

Puissance sur batterie plus durable et plus performante

Les scies alternatives à batterie Hilti offrent un rendement et une ergonomie comparables à ceux des modèles similaires à cordon, c’est pourquoi les professionnels les considèrent comme les scies les plus productives. Nos scies alternatives à batterie permettent de réaliser une vaste gamme de travaux exigeants sans les inconvénients et la perte de temps liés à la mise en place de cordons ou de génératrices. Bon nombre de nos scies alternatives sont équipées de la technologie du système antivibrations réactif (AVR), qui garantit une coupe homogène, et d’un mandrin sans clé qui permet de changer la lame rapidement. 

La WSR 36-A est la scie alternative à batterie qui offre la plus grande capacité sur le marché dans sa catégorie et convient parfaitement aux travaux là où il n'y a pas de courant. Conçue pour fonctionner avec des batteries de 36 V CPC Li-ion (2,4 Ah et 3,3 Ah), elle offre la souplesse entre légèreté ou capacité supérieure. La WSR 22-A, notre modèle de scie alternative à batterie de 22 V, est extrêmement robuste et les boîtiers de l’outil et de la batterie renforcés en fibre de verre sont extrêmement résistants aux chocs avec points de contact caoutchoutés.

Scie alternative à batterie de 22 V

Scie alternative à batterie de 22 V

La scie alternative à batterie WSR 22-A de Hilti avec batterie de 22 V est conçue pour réaliser des travaux d’intensité moyenne à élevée. Elle est équipée d’un serre-lame sans clé et d’un système antivibrations pour une coupe sans-à-coups et effectue environ deux fois plus de coupes par charge de batterie que les autres scies alternatives de la même catégorie. La scie WSR 22-A est équipée du système antivibrations réactif (AVR) de Hilti, soit un système d'engrenage vertical à faible niveau de vibrations et une semelle montée sur amortisseur à ressort qui réduisent considérablement les vibrations et garantissent une coupe facile et sans-à-coups qui permet d’augmenter la productivité les longues journées de travail. Cet outil à longue durée de vie et à rendement élevé, léger et compact, procure une liberté de mouvement et une maniabilité maximales. Cette scie alternative est idéale pour la coupe de tubes de métal, de conduits, de barres d’armature, des tiges filetées, de cadres de fenêtres et pour de nombreuses autres applications de coupe dans le métal, le bois et le plastique.

Acheter nos outils à partir du magasin virtuel de Hilti
Scie alternative à batterie de 36 V

Scie alternative à batterie de 36 V

La scie alternative à batterie WSR 36-A de Hilti, équipée d’une batterie de 36 V, est conçue pour réaliser de gros travaux. Elle permet d’effectuer jusqu’à trois fois plus de coupes par charge que les scies des concurrents grâce à son système d’engrenage efficace Hilti, et à la puissance et à l’autonomie de la batterie. La scie WSR 36-A est conçue avec une poignée en D de conception révolutionnaire et des commandes positionnées de manière ergonomique pour une maniabilité supérieure dans les recoins difficiles d’accès du chantier. La scie est équipée d'un système de remplacement de la lame de scie sans clé, qui permet d'inverser la lame, et d’un adaptateur pour tuyau en option. Cette scie alternative est également équipée du système antivibrations réactif (AVR) Hilti, qui améliore le confort à l'opérateur. Cette scie à batterie est parfaite pour couper rapidement le métal, le bois, les tuyaux au plafond, effectuer divers travaux de démolition et de nombreuses autres applications.

Acheter nos outils à partir du magasin virtuel de Hilti

Système antivibrations réactif (AVR)

Active Vibration Reduction (AVR)

Le système AVR de Hilti réduit les vibrations ressenties par l'opérateur et rend l’outil moins fatigant à utiliser. Le système AVR réduit jusqu'à deux tiers des vibrations par rapport aux outils qui n'en sont pas équipés, ce qui augmente le confort de travail et la productivité.

 

Magasiner les scies alternatives à batterie équipées du système antivibrations réactif

 

Garantie d’outils Hilti

Garantie d’outils Hilti

Les visseuses-perceuses à chocs à batterie de Hilti sont couvertes par la Garantie d’outils Hilti 20/2/1 qui consiste en la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses pendant 20 ans, la réparation sans frais pendant 2 ans, y compris des pièces d'usure, et en la garantie d'un délai de réparation d'une journée.*

*Certaines exceptions s’appliquent.

 

Voyez la page sur la garantie des outils Hilti pour plus de détails

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous