Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Visseuses à batterie

Un contrôle de précision pour exécuter vos travaux.

Les visseuses à batterie de Hilti sont conçues pour être puissantes et robustes, tout en étant précises et ergonomiques. Ces visseuses légères offrent aux professionnels de la construction un excellent rendement et une grande autonomie. Toutes les visseuses à batterie sont dotées du système d'entretien des batteries (COP) au lithium de Hilti, qui intègre une gestion électronique des batteries pour assurer une très grande autonomie ainsi qu'un boîtier de batteries antichoc très résistant en cas de chute.

Les visseuses à cloison sèche comprennent un embrayage à griffes pour l'alimentation en vis en série et toutes nos visseuses à batterie ont des batteries à recharge rapide et à grande autonomie. Ces caractéristiques combinées à des qualités ergonomiques exceptionnelles font des visseuses à batterie de Hilti l'outil de choix pour les professionnels qui doivent accéder à des recoins où la précision est essentielle.

Visseuse à batterie ST 1800-A22

Visseuse à batterie ST 1800-A22

La visseuse à batterie ST 1800-A22 de Hilti munie de limiteurs de couple variables offre une conception compacte avec une poignée courte qui permet l'utilisation d'une seule main et un meilleur équilibre de l’outil. Elle est équipée d’un bouton de marche continue qui permet le fonctionnement ininterrompu et offre une excellente ergonomie qui réduit la fatigue de l’opérateur. Sa batterie de grande capacité et son chargement rapide réduisent les temps d'arrêt et augmentent la productivité.

Acheter nos outils à partir du magasin virtuel de Hilti
Visseuse à batterie SFD 2-A

Visseuse à batterie SFD 2-A

La visseuse à batterie SFD 2-A de Hilti affiche un rendement fiable en matière de fixation tout en limitant le bruit généré. La visseuse SFD 2-A est la solution idéale pour les travaux dans des espaces occupés en raison de son embrayage silencieux, au couple à 15 positions, qui donne aux professionnels une plus grande maîtrise. Les points de contact latéraux en caoutchouc qui offrent une protection du matériau de support de l’aire de travail. Les DEL ultra-lumineuses dont elle est dotée réduisent les ombres, son ergonomie exceptionnelle assure un confort toute la journée et sa conception ultra compacte permet pour un accès facile dans les recoins.

Acheter nos outils à partir du magasin virtuel de Hilti
Visseuse pour cloison sèche à batterie SD 4500-A22

Visseuse pour cloison sèche à batterie SD 4500-A22

Équipée d’un moteur tournant à 4 500 tr/min, la visseuse à cloison sèche à batterie SD 4500-A22 de Hilti offre le rendement d’un outil à cordon et la maniabilité d’un outil à batterie. L’autonomie de sa batterie Li-ion de 22 V est exceptionnelle. Sa ventilation orientable novatrice qui permet de dévier la poussière de gypse des yeux de l'opérateur procure également un confort et une sécurité inégalée.

Acheter nos outils à partir du magasin virtuel de Hilti

Témoignages d’utilisateurs de la visseuse à batterie SD 4500-A18

alt text
De vrais utilisateurs parlent de leur expérience avec la visseuse à batterie SD 4500-A18

Ils aiment l’autonomie de la batterie, sa durabilité, sa vitesse, sa convivialité et les gains en productivité que l’outil leur procure.

Garantie d’outils Hilti

Garantie d’outils Hilti

Les visseuses-perceuses à chocs à batterie de Hilti sont couvertes par la Garantie d’outils Hilti 20/2/1 qui consiste en la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses pendant 20 ans, la réparation sans frais pendant 2 ans, y compris des pièces d'usure, et en la garantie d'un délai de réparation d'une journée.*

*Certaines exceptions s’appliquent.

Voyez la page sur la garantie des outils Hilti pour plus de détails

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous