SOLUTIONS DE RACCORDEMENT DE CÂBLES

Nos nouveaux poinçons défonceurs à batterie, pinces coupantes, et sertisseurs

Nos outils à batterie pour le raccordement de câbles :

  • Sont de plus petite taille et moins lourd que les autres options hydrauliques à enclenchement manuel: 
  • Nécessitent moins d’efforts et sont plus rapides que les cliquets et les outils manuels à poignées longues;
  • Sont couverts par la garantie 20-2-1 de Hilti, la meilleure de l’industrie.
knockout, cutter, crimper for cable termination

POINÇON DÉFONCEUR NPU 100-A22

Solution productive pour le perçage de trous dans une variété de boîtiers électriques et d'enceintes

  • Procure une maniabilité maximale dans les endroits difficiles d’accès, où d’autres outils ne peuvent accéder.
  • Option plus sécuritaire que les outils défonceurs hydrauliques à enclenchement manuel.
  • Performances plus rapides que les outils manuels.
  • Permet le perçage de trous jusqu’à 6 po de diamètre dans l’acier doux (calibre 10) et jusqu’à 4 po dans l’acier inoxydable (calibre 10).
knockout punch NPU 100 A22

OUTIL DE COUPE ET DE SERTISSAGE UNIVERSEL NUN 54-A

Grande polyvalence - Un outil pour la plupart des applications courantes de coupe et de sertissage

Se rétracte automatiquement, ce qui vous permet de l’utiliser d’une seule main; le NUN 54-A22 peut être utilisé avec différentes mâchoires pour :

  • couper une variété de conducteurs (CU 600 kcmil, AL 750 kcmil, ACSR 477 kcmil);
  • sertir les conducteurs en cuivre (jusqu’à 600 kcmil);
  • sertir les conducteurs en aluminium jusqu’à 350 (kcmil).
universal cutter and crimping tool NUN 54-A22

COUPE-CÂBLE POUR ALUMINIUM ET CUIVRE NCT 53 A-22

Permet de couper les conducteurs en cuivre et en aluminium d’un diamètre extérieur maximal de 2 po

  • Grâce à son profil linéaire, les utilisateurs peuvent atteindre des endroits difficiles d’accès, où les gros outils de 12 tonnes ne peuvent se rendre.
  • La tête pivote à 350 degrés, ce qui procure la facilité d’accès et la maniabilité nécessaires pour accomplir le travail.
NCT 53-A

Pince à sertir sans matrice NCR 60-A22

Travail plus rapide - aucune matrice ne peut se perdre ou tomber

La NCR 60-A22 assure :

  • Un sertissage sans matrice avec rétraction automatique de la mâchoire qui la ramène en position ouverte une fois la coupe effectuée.
  • Tête de sertissage à deux positions, avec une tête de 3 tonnes pour sertir les tailles réduites et une de 6 tonnes pour les plus grandes tailles.
NCR 60-A22 dieless crimper

Partager