Quelle couronne de forage convient à ma tâche?

Les couronnes de forage diamant sont offertes en trois niveaux de rendement

Le palier de prix standard rend les outils de forage de qualité Hilti accessibles à tous les budgets. Cependant, si vous souhaitez travailler plus efficacement et rapidement, jetez un œil aux outils des gammes Premium et Ultimate. Conçues à l’aide de la technologie Equidist et des couronnes de forage du module X-Change, les options de niveau supérieur vous permettent d'effectuer des opérations de forage plus rapidement et d’augmenter votre productivité en vous offrant la possibilité de remplacer les couronnes où que vous soyez.

Couronnes de forage diamant

Gamme Ultimate

Couronne de forage diamant

  • Rendement de très haut niveau pour les applications exigeantes
  • Le module X-Change vous fait gagner temps et argent lorsque vous êtes sur votre chantier en vous permettant de remplacer facilement les couronnes et les mèches coincées
  • La technologie Equidist de Hilti offre un rendement de perçage inégalé et une vitesse de perçage constante, même lorsque vous percez du béton à armature dense

Gamme Premium

Couronne de forage diamant

  • Rendement de haut niveau pour une grande variété d’applications.
  • Couronne de forage de la gamme Premium dotée de la technologie Equidist de Hilti offrant un rendement de perçage inégalé et une vitesse de perçage constante, même lorsque vous percez du béton à armature dense

Gamme standard

Couronne de forage diamant

  • Qualité Hilti à un prix économique
  • Couronne de forage de la gamme standard offrant un rendement de perçage élevé

Une alimentation en eau constante et un chantier propre pendant le forage

Forage au diamant renouvelé avec le système de gestion d’eau DD-WMW 100 Hilti

Voyez comment nous facilitons le forage au diamant

Apprenez comment la Gestion de parcs d’outils Hilti vous permet de réduire les coûts des parcs d’outils

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous vos outils et vos accessoires insérés

Gestion de parcs d’outils Hilti

Partager