Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès

Carottage au diamant

Découvrez comment nos carotteuses au diamant et nos systèmes sont conçus pour une productivité élevée par temps humide ou sec et les carottages de type léger ou lourd dans le béton et la maçonnerie

Découvrez comment nos carotteuses au diamant et nos systèmes sont conçus pour une productivité élevée par temps humide ou sec et les carottages de type léger ou lourd dans le béton et la maçonnerie
Carotteuse DD 30-W Carotteuse diamant compacte et légère pour carottage à la main, à eau, de trous d'un diamètre compris entre 8 et 35 mm (5/16 et 1-3/8 po) pour l'installation de chevilles pour charges lourdes et de fers d'armature
Carotteuse DD 110-W Carotteuse diamant compacte et légère pour carottage à la main, à eau ou à sec, avec un diamètre compris entre 16 et 162 mm (5/8 et 6-3/8 po)
Carotteuse DD 120 Carotteuse diamant extrêmement compacte, légère et mobile pour le carottage de béton sur colonne de 16-162 mm (5/8 - 6-3/8") de diamètre
Carotteur DD 150-U Carotteuse diamant compacte et légère pour carottage à la main ou sur colonne, avec un diamètre compris entre 8 et 162 mm (5/16 et 6-3/8")
Carotteuse DD 160 Carotteuse diamant compacte, mais puissante pour le carottage de béton sur colonne de 25 à 202 mm (31/32 à 7-15/16 po") de diamètre
Carotteuse DD 250-CA Outil pour forage diamant intensif de pointe avec l'option de perçage assisté à l'aide de l'unité d'alimentation automatique pour le carottage de trous de diamètres très petits à larges de 12 à 500 mm (½" à 20 po)
Carotteuse DD 350-CA Carotteuse diamant à usage lourd avec moteur à haute fréquence et unité d'alimentation automatique en option pour le carottage sur colonne de 52 à 500 mm (2-1/16 - 19-11/16 po) de diamètre
Carotteuse DD 500-CA Carotteuse diamant triphasée à usage lourd avec moteur à haute fréquence et unité d'alimentation automatique en option pour le carottage de béton sur colonne de 82 à 600 mm (3-7/32 - 23-5/8 po) de diamètre
Support de forage DD-HD 30 Colonne pour carotteuses Hilti pour charges lourdes (voir les données techniques pour la compatibilité de l’outil)
Stand de Forage DD-HD 30-CA Colonne pour carotteuses Hilti pour charges lourdes (voir les données techniques pour la compatibilité de l’outil)
DD AF-CA L 120V Flux Automatique Unité d’alimentation automatique Cut Assist pour faciliter le processus de forage au moyen de systèmes de carottage au diamant sur colonne – pour utilisation avec DD 150-U (03)
DD AF-CA H 120V Flux Automatique Unité d’alimentation automatique Cut Assist pour faciliter le processus de forage au moyen de systèmes de carottage au diamant sur colonne – pour utilisation avec DD 250-CA
Automatic unite DD AF-CA 220-480V Unité d’alimentation automatique pour faciliter le processus de forage au moyen de systèmes de forage au diamant sur colonne – pour utilisation avec les outils DD 350-CA et DD 500-CA