Couronnes de forage diamant

Percez plus rapidement. Percez plus longtemps.

H-line corebits

L'ingénierie révolutionnaire de la technologie Equidist de Hilti est la réponse à la demande de couronnes de forage diamant plus rapides, plus solides et plus durables pour des applications à fortt puissance.

La couronne de forage diamant Hilti Série H de conception Equidist consiste en des couronnes de forage diamant à guidage précis et régulièrement espacées qui créent une configuration de coupe optimale. Ainsi, davantage de segments diamant sont en contact permanent avec le matériau de base, pour une coupe plus facile et plus régulière. Il en résulte une coupe plus rapide et plus propre, même dans les matériaux de base les plus robustes, et une couronne qui dure plus longtemps, même dans les conditions les plus dures.

Les couronnes améliorées par la technologie Equidist sont disponibles en deux formats, un pour la productivité à grande vitesse et un autre qui offre une longévité qui permet de réduire les coûts. Choisissez celui qui correspond le mieux à votre application et constatez pourquoi les couronnes Hilti avec conception Equidist sont sans égal.

Indiquez vos préférences

H-line corebit closeup
  • Résistance à forte puissance Attaquez-vous à des travaux de forage à grande échelle—jusqu'à 24 po de diamètre—avec des couronnes de forage diamant de la Série H pour des outils de forage de forte puissance (p. ex., l'outil de forage diamant Hilti DD 200 ou un outil plus gros).
  • Robustesse. Coupez les matériaux de base les plus durs grâce à la technologie Equidist de Hilti.
  • Longévité. Obtenez une durée de vie de couronne plus longue grâce aux couronnes de forage diamant dans le béton à forte puissance axé sur la durée de vie (HCL).
  • Vitesse. Profitez de la productivité la plus rapide grâce aux couronnes de forage diamant dans le béton à forte puissance et à vitesse accélérée (HCS).
  • Précision. Faites l'expérience d'un amorçage précis des trous, quel que soit le style que vous choisissez, grâce à des segments préaffûtés.
  • Polyvalence. Répondez à des besoins propres à certaines tâches grâce à un vaste choix de tailles de couronnes de forage, de 1 3/8 po à 24 po de diamètre.

Réduisez les retards

Obtenez un accès direct aux couronnes de forage diamant Hilti aux meilleurs frais d'expédition disponibles.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous