Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Couronnes de forage diamant

Un espacement précis pour une longévité supérieure de la couronne de forage diamant

Si vous êtes sceptique au sujet des revendications faites sur la conception et la technologie du bord d’attaque, pensez à ceci : quand on parle de couronnes de forage diamant employées dans le forage du béton, la conception des bords d’attaque des segments de coupe couverts de diamants fait réellement une différence.

module x-change

alt text
Technologie Equidist de Hilti

En effet, grâce à l’espacement et aux modèles de répartition optimisés des diamants, comme le démontre notre technologie unique Equidist de Hilti, vous pouvez maximiser la vitesse et l’efficacité du forage du béton, ainsi que la durée de vie de la couronne de forage diamant, tout en réduisant les risques de coincer les couronnes dans les trous de forage. Pour les matériaux supports difficiles dans lesquels la couronne de forage diamant risque davantage de se coincer, vous pouvez minimiser les temps d’arrêt avec le module X-Change unique. Nous avons créé spécifiquement cette conception modulaire pour vous permettre de dégager la tête de coupe, décoincer la couronne et reprendre le travail plus rapidement, directement sur place, sans même avoir à défaire la cloche de la mèche de la perceuse. Pour les matériaux supports moins exigeants ou pour les travaux moins urgents, vous pouvez également choisir des couronnes de forage diamant plus durables ou qui offrent une vitesse de coupe plus élevée. Et pour protéger votre investissement actuel, la plupart des couronnes de forage diamant Hilti sont offertes avec des connecteurs à raccordement rapide ou standard.

Découvrez une différence mesurable avec les couronnes de forage diamant Equidist

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous