Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès

Carotteuse diamant

Montrez-moi les carotteuses diamant à main ou sur trépied pour le forage à sec ou humide du béton et de la maçonnerie

Montrez-moi les carotteuses diamant à main ou sur trépied pour le forage à sec ou humide du béton et de la maçonnerie
Carotteuse DD 30-W Carotteuse diamant compacte et légère pour carottage à la main, à eau, de trous d'un diamètre compris entre 8 et 35 mm (5/16 et 1-3/8 po) pour l'installation de chevilles pour charges lourdes et de fers d'armature
Carotteuse DD 110-W Carotteuse diamant compacte et légère pour carottage à la main, à eau ou à sec, avec un diamètre compris entre 16 et 162 mm (5/8 et 6-3/8 po)
Carotteuse DD 120 Carotteuse diamant extrêmement compacte, légère et mobile pour le carottage de béton sur colonne de 16-162 mm (5/8 - 6-3/8") de diamètre
Carotteur DD 150-U Carotteuse diamant compacte et légère pour carottage à la main ou sur colonne, avec un diamètre compris entre 8 et 162 mm (5/16 et 6-3/8")
Carotteuse DD 160 Carotteuse diamant compacte, mais puissante pour le carottage de béton sur colonne de 25 à 202 mm (31/32 à 7-15/16 po") de diamètre
Carotteuse DD 250-CA Outil pour forage diamant intensif de pointe avec l'option de perçage assisté à l'aide de l'unité d'alimentation automatique pour le carottage de trous de diamètres très petits à larges de 12 à 500 mm (½" à 20 po)
Carotteuse DD 350-CA Carotteuse diamant à usage lourd avec moteur à haute fréquence et unité d'alimentation automatique en option pour le carottage sur colonne de 52 à 500 mm (2-1/16 - 19-11/16 po) de diamètre
Carotteuse DD 500-CA Carotteuse diamant triphasée à usage lourd avec moteur à haute fréquence et unité d'alimentation automatique en option pour le carottage de béton sur colonne de 82 à 600 mm (3-7/32 - 23-5/8 po) de diamètre