Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Meulage du béton

Des solutions extraordinaires pour des tâches de meulage ordinaires

Avec les outils et les systèmes Hilti, le meulage du béton peut cesser d’être une tâche poussiéreuse et chronophage et devenir un processus plus rapide et plus propre.

 

Meuleuse d’angle

Grâce à leur conception en soucoupe diamant raffinée, les meules Hilti aident les équipes à meuler le béton plus vite que jamais. Et mieux encore, elles sont aussi conçues pour durer plus longtemps. De plus, lorsque vous ajoutez un système d’aspirateur pour récupérer la poussière de béton à la source, vous obtenez une solution tout-en-un pour le contrôle de la poussière de béton.

Simplifiez le processus du meulage de béton. Communiquez avec un représentant Hilti pour obtenir des conseils.

Meules

Aperçu des meules soucoupe diamant Hilti
Meules soucoupe au diamant
Meules soucoupe diamant : chacune est spéciale

Il existe plus d’une façon de faire les finitions. C’est pourquoi les meules soucoupe au diamant Hilti offrent autant de formules uniques pour couper des surfaces et de configurations des meules pour s’adapter à toutes vos applications de meulage du béton, qu’il s’agisse de béton jeune, de l’élimination de l’époxy ou de finitions lisses.

Apprenez-en davantage
meule soucoupe au diamant SPX
Meule soucoupe diamant SPX : qualité supérieure

Avancez plus vite lorsqu’il s’agit de dégrossir ou de mettre à niveau le béton, la plaque d’extrusion ou la pierre naturelle grâce à cette meule soucoupe diamant unique, conçue avec des trous d’épingle exclusifs afin d’améliorer le refroidissement du segment. Le fonctionnement moins chaud de la meule entraîne un processus de coupe plus rapide et une plus longue durée de vie lors du meulage du béton.

Apprenez-en davantage
Meuleuse diamant DG 150
Meuleuse diamant DG 150 : Avec dépoussiérage pour meuleuse intégré

Un rendement pratiquement sans poussière est possible lors du meulage du béton, de la pierre naturelle ou de la maçonnerie grâce au récupérateur de poussière de béton de la meuleuse diamant DG 150 relié à un aspirateur Hilti.

Apprenez-en davantage
Aspirateurs Hilti pour le contrôle de la poussière
Aspirateurs Hilti : la propreté jusqu’à la fin

Faites en sorte que vos équipes de travail puissent partir plus rapidement, en laissant le lieu de travail plus propre après le meulage du béton. Les solutions de dépoussiérage du béton de Hilti aident à maintenir la productivité à un niveau élevé. La technologie de filtre Hilti vous permet de garder les lieux de travail beaucoup plus propres. Par ailleurs, des filtres HEPA optionnels peuvent transformer votre aspirateur en système HEPA autonome.

Apprenez-en davantage

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous