Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Meulage du béton

Des solutions extraordinaires pour des tâches de meulage ordinaires.

Grâce à leur conception en soucoupe diamant raffinée, les meules Hilti aident les équipes à meuler le béton plus vite que jamais. Et mieux encore, elles sont aussi conçues pour durer plus longtemps. De plus, lorsque vous ajoutez un système d'aspirateur pour récupérer la poussière de béton à la source, vous obtenez une solution tout-en-un pour le contrôle de la poussière de béton.

Simplifiez le processus du meulage de béton. Communiquez avec un représentant Hilti pour obtenir des conseils. 

Meules soucoupe au diamant
Meules soucoupe au diamant : Elles sont toutes spéciales

Il existe plus d'une façon de faire les finitions. C'est pourquoi les meules soucoupe au diamant Hilti offrent autant de formules uniques pour couper des surfaces et de configurations des meules pour s'adapter à toutes vos applications de meulage du béton, qu'il s'agisse de béton jeune, de l'élimination de l'époxy ou de finitions lisses.

En savoir plus
dg-cw cr-sp diamond cup wheel
Meule soucoupe diamant DG-CW CR-SP : Un cran au-dessus

Avancez plus vite lorsqu'il s'agit de dégrossir ou de mettre à niveau le béton, la plaque d'extrusion ou la pierre naturelle grâce à cette meule soucoupe diamant unique, conçue avec des trous d'épingle exclusifs afin d'améliorer le refroidissement du segment. Le fonctionnement moins chaud de la meule entraîne un processus de coupe plus rapide et une plus longue durée de vie lors du meulage du béton.

En savoir plus
DG 150 diamond grinder
Meuleuse diamant DG 150 : Un meulage intégré, sans poussière

Un rendement pratiquement sans poussière est possible lors du meulage du béton, de la pierre naturelle ou de la maçonnerie grâce au récupérateur de poussière de béton de la meuleuse diamant DG 150 relié à un aspirateur VC 20 / 40-U Hilti.

En savoir plus
VC 20-U and VC 40-U
VC 20-U/40-U : La propreté jusqu'à la fin

Faites en sorte que vos équipes de travail puissent partir plus rapidement, en laissant le lieu de travail plus propre après le meulage du béton. Des solutions Hilti pour la poussière de béton—y compris les aspirateurs avale-tout Hilti VC 20-U et VC 40-U—permettent de garder un haut niveau de productivité. La technologie de filtre AirBoost Hilti vous aide à quitter les chantiers en les laissant plus propres et en économisant du temps grâce à une action de nettoyage du filtre toutes les 15 secondes qui assure un haut niveau de succion en continu. Par ailleurs, des filtres optionnels et des sacs à poussière HEPA peuvent transformer votre aspirateur en système HEPA autonome.

En savoir plus

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous