Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Meuleuses d’angle

De la vitesse et de la polyvalence, pour plus de confort.

Étudiez plus en détail la grande gamme de meuleuses d'angle Hilti, y compris les modèles à batterie durables, et faites l'expérience d'un rendement et d'une productivité véritables, pour vous et votre équipe.

Les ouvriers apprécient la poignée ergonomique pratique qui assure l'équilibre entre puissance et confort. Ainsi, chacun peut profiter de la sécurité additionnelle qu'offre le dispositif d'antitorsion contrôlé en réduisant les effets de rebond. Bien sûr, les meuleuses d'angle Hilti sont appuyées par la garantie des outils Hilti. Ainsi, vous pouvez en faire plus en toute confiance.

Laissez votre représentant Hilti vous montrer comment choisir les bons outils et disques selon vos tâches. 

AG 450-7S
Meuleuses d'angle de 4 1/2 po : Un concentré de puissance

Chaque coffre à outils mérite une meuleuse compacte qui permet d'accéder à des espaces étroits pour la préparation et la finition des soudures ou pour des performances polyvalentes en matière de coupe et de meulage des métaux, du béton et de la maçonnerie, à des vitesses atteignant 11 500 tr/min.

En savoir plus
AG 500-A18
Meuleuses d’angles sans fil de 5 po : Un rendement sans limites

Si les commentaires d'utilisateur sont un bon indicateur, vos équipes de travail apprécieront la liberté et la puissance que cet outil de 6 lb et sa batterie au lithium offrent sur tout le chantier.

En savoir plus
DEG 500-D
Meuleuse d’angle de 5 po : outil de taille intermédiaire, utilité supérieure à la moyenne

Gardez le contrôle sur de polyvalentes performances lors du découpage ou du meulage du béton, de la maçonnerie ou des blocs grâce au corps mince et facile à tenir de ce puissant outil de 5,1 lb.

En savoir plus
DEG 600
Meuleuse d’angle de 5 po : croisement de grande puissance

Complétez votre capacité à couper, meuler et finir le béton et les matériaux de maçonnerie avec la flexibilité nécessaire pour passer également à la coupe et au meulage des métaux. Quel que soit votre défi, le système à puissance stable de Hilti maintient la vitesse de meulage à un niveau constant.

En savoir plus
AG 700
Meuleuses d'angle de 7 po : Plus de puissance pour un confort accru

Pour les travaux plus importants qui exigent un meilleur rendement, ce disque de 7 po, véritable bête de somme, offre à la fois puissance et sécurité, y compris une vitesse de 8 500 tr/min et une poignée latérale à trois positions pour un meilleur appui qui permet de faire passer plus vite la journée de travail.

En savoir plus
hilti tool warranty
Trouvez la tranquillité d'esprit pour longtemps

Les meuleuses d'angle sont l'un des outils les plus utilisés—et maltraités—sur le chantier. Mais avec la garantie des outils Hilti, vous pouvez être tranquille, car elle offre une garantie des matériaux et de la qualité d'exécution pendant 20 ans et un délai de réparation d'un jour.

En savoir plus

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous