DÉPOUSSIÉRAGE DU BÉTON

La conformité et la sécurité simplifiées

L’approche de Hilti à l’égard de l’élimination de la poussière de béton, c’est de mettre le pouvoir entre vos mains pour que vous atteigniez des objectifs allant au-delà de la simple conformité aux nouveaux règlements de l’OSHA. Elle permet également de créer le milieu de travail plus propre et plus sain que vous souhaitez obtenir pour vos équipes. En effet, elle récupère la poussière de béton au fur et à mesure qu’elle est produite, et non après son rejet dans le milieu de travail.

Découvrez nos systèmes intégrés d’outils et de dépoussiéreurs ci-dessous, ou communiquez avec un spécialiste des constructions en béton de Hilti afin d’élaborer une stratégie plus globale en ce qui concerne la poussière de béton et ainsi de vous conformer aux règlements OSHA et d’obtenir un milieu de travail plus propre. 

Dépoussiérage du béton
DSH 700-X et DSH-P

DSH-P/DSH-700X : qualité supérieure

En combinaison avec le système de suppression de la poussière avec pompe à amorçage automatique DSH-P, la scie à essence portative DSH-700X offre un fonctionnement pratiquement sans poussière pour un lieu de travail beaucoup plus sain.

Apprenez-en davantage
Tailleuses diamantées DCH 230/300

Tailleuse diamantée DCH 230/300 : Réalisez des coupes plus propres

Munies de récupérateurs de poussière de béton intégrés à leurs boîtiers, ces deux tailleuses diamantées portatives dirigent la poussière de béton directement du disque vers l’aspirateur fixé afin de maintenir l’air plus propre et plus sain sur votre lieu de travail.

Apprenez-en davantage
Meuleuse diamant DG 150

Meuleuse diamant DG 150 : Avec dépoussiérage pour meuleuse intégré

Assurez un meulage pratiquement sans poussière pour des applications en béton, en pierre naturelle et en maçonnerie à l’aide de cet outil accompagné du récupérateur de poussière de béton, de meules boisseau au diamant Hilti et de l’aspirateur Hilti.

Apprenez-en davantage
TE 2000 AVR DRS

Démolition TE 2000 : Votre source de puissance

Quand on le combine aux aspirateurs Hilti et au dépoussiéreur DRS-B, le TE 2000-AVR est conforme au tableau 1 de la norme 1926.1153 de l’OSHA. Le dernier-né de notre gamme de marteaux de démolition facilite les travaux de démolition sur un chantier. Le TE 2000-AVR ne pèse que 33 livres, mais peut casser jusqu’à 2,2 tonnes de béton armé à l’heure.

Apprenez-en davantage

TE 2000-AVR DBS

Démolition TE 2000 : Votre source de puissance

Quand on le combine aux aspirateurs Hilti et au dépoussiéreur DRS-B, le TE 2000-AVR est conforme au tableau 1 de la norme 1926.1153 de l’OSHA. Le dernier-né de notre gamme de marteaux de démolition facilite les travaux de démolition sur un chantier. Le TE 2000-AVR ne pèse que 33 livres, mais peut casser jusqu'à 2,2 tonnes de béton armé à l’heure, avec des vibrations réduites au minimum grâce au système AVR de Hilti.

En savoir plus
Tailleuses diamantées DCH 230/300

Tailleuse diamantée DCH 230/300 : Réalisez des coupes plus propres

Munies de récupérateurs de poussière de béton intégrés à leurs boîtiers, ces deux tailleuses diamantées portatives dirigent la poussière de béton directement du disque vers l'aspirateur fixé afin de maintenir l'air plus propre et plus sain sur votre lieu de travail.

En savoir plus
Meuleuse diamant DG 150

Meuleuse diamant DG 150 : Avec dépoussiérage pour meuleuse intégré

Assurez un meulage pratiquement sans poussière pour des applications en béton, en pierre naturelle et en maçonnerie à l'aide de cet outil accompagné du récupérateur de poussière de béton, de meules boisseau au diamant Hilti et de l'aspirateur VC 150 Hilti.

En savoir plus

Partager