Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Disques diamant

Réduisez le temps et les dépenses pour les coupes de béton.

Lorsque vous vous attendez aux meilleures performances de vos disques diamant pour la coupe du béton, vous voulez ces trois choses : des diamants de qualité, en quantité suffisante et bien disposés.

Les disques diamant Hilti Equidist offrent le meilleur équilibre de tous ces attributs, afin que vous puissiez :

  • Optimiser les performances de coupe à chaque rotation du disque
  • Accélérer la productivité en améliorant la vitesse de coupe jusqu’à 30 %
  • Réduire les temps d’arrêt en réduisant la fréquence des changements de disque

Nos concepteurs ont répondu à vos préoccupations sur le chantier en développant des segments diamantés plus gros, munis de pierres stratégiquement positionnées et collées. Ces deux caractéristiques assurent une couverture plus cohérente, réduisent la friction et mettent le maximum de diamants en contact avec le matériau support, et ce, plus que jamais. Ainsi, quel que soit le niveau de performance que vous choisissez, vous pouvez compter sur une bonne concentration de diamants de qualité.

La vidéo et les liens ci-dessous illustrent comment vous pouvez gagner du temps et de l’argent et réduire vos efforts pour employer les bons disques diamant pour vos travaux de coupe de béton, de maçonnerie et de pierre. 

Des évaluations faites par de vrais utilisateurs réels

Équilibrer valeur et performance

Equidist SPX

Equidist SPX blade

Le plus de diamants. Le placement le plus précis. La coupe la plus rapide.

  • Profitez de coupes jusqu’à 30 % plus rapides, d’une durée de vie supérieure et d’un coût inférieur à celui des disques diamant qui s’en approchent le plus.
  • Conservez des performances optimales grâce à la concentration la plus élevée de diamants de la meilleure qualité, stratégiquement placés pour être espacés de façon égale tout en étant décalés.
  • Bénéficiez d’une durabilité accrue fournie par les segments soudés au laser.
  • Profitez des orifices de refroidissement conçus pour une durée de vie supérieure.
  • Comparez Equidist SPX pour une performance supérieure dans le béton dur et le silex.

Demandez une démonstration sur place des disques diamant EQD SPX exécutant les coupes les plus rapides et la meilleure durabilité

SP-S Universel

SP-X diamond blades

Plus de diamants pour une performance supérieure

  • Générez des performances de coupe supérieure grâce à une forte concentration de diamants de qualité.
  • Maintenez un niveau élevé de performances même dans du béton armé.
  • Bénéficiez d’une durabilité accrue fournie par les segments soudés au laser.

Comparez les disques diamant SP-S universels à vos disques à béton actuels.

P-S Universel

P-S Universal blade

Un choix plus polyvalent

  • Générez de bonnes performances de coupe grâce à une bonne concentration de diamants de qualité.
  • Réduisez les efforts sur le chantier en utilisant un disque polyvalent pour couper le béton standard et la brique.

Associez performance, rentabilité et disques diamant P-S universels

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous