DSH-P

Système d’aspiration de la poussière à pompe auto-amorçante

Combinée à n’importe quelle scie à essence Hilti, la pompe auto-amorçante DSH-P devient un système de contrôle de la poussière qui permet à l’utilisateur de procéder à des coupes humides partout sur le chantier.

Système d’aspiration de la poussière à pompe auto-amorçante
Système d’aspiration de la poussière à pompe auto-amorçante

Que ce soit dans une tranchée, au sommet d’un échafaudage ou dans n’importe quel endroit où une coupe à haut rendement est nécessaire, la pompe auto-amorçante DSH-P siphonne l’eau d’une source d’eau fixe pour assurer un milieu de travail pratiquement sans poussière. 

La pompe auto-amorçante DSH-P possède les caractéristiques suivantes :

  • Plus besoin de disposer d'une source d'eau sous pression
  • Aucun accessoire nécessaire pour la suppression de la poussière lors du travail sans raccordement à une source d'eau sous pression
  • Peut être rapidement et facilement fixée à la DSH-P ou détachée de celle-ci (seulement trois vis)
  • Compatible avec toutes les scies à essence Hilti 600-X, 700-X et 900-X

Partager