Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Plus de démarrages au premier essai avec nos puissantes scies à essence

Scies à essence portatives Hilti DSH-X pour la coupe du béton, des briques, des blocs et du métal

CE QUE VOUS OBTENEZ

Réduisez les temps d’arrêt et améliorez la productivité des chantiers avec nos scies à essence DSH 900-X, DSH 700-X et DSH 600-X dotées de disques à pointes de diamant.  

Utilisez-les pour tous les types de travaux, y compris la coupe de bordures et de dalles de pavage, la coupe périmétrique dans l’asphalte et le béton, ainsi que la coupe de profilés et de tuyaux en métal et de tôles en acier à l’aide de disques à diamant, de disques abrasifs, et bien plus encore.

Sélectionnez votre scie à essence

Scie à essence DSH 600-X

Scie à essence DSH 600-X

Scie à essence compacte et légère avec moteur de 63 cc et technologie de frein de disque; profondeur de coupe jusqu’à 120 mm avec des disques de 300 mm

Magasinez la scie à essence DSH 600-X
Scie à essence DSH 700-X

Scie à essence DSH 700-X

Scie à essence portative avec moteur de 70 cc à démarrage facile (étrangleur automatique); profondeur de coupe atteignant presque 5 po

Magasinez la scie à essence DSH 700-X
Scie à essence DSH 900-X

Scie à essence DSH 900-X

Scie à essence portative avec moteur de 87 cc à démarrage facile (étrangleur automatique); profondeur de coupe atteignant presque 6 po

Magasinez la scie à essence DSH 900-X

 

DSH 600-X

DSH 700-X

DSH 900-X

Prix À partir de 899,00 $ À partir de 899,00 $ À partir de 1 399,00 $
Cylindre du moteur 63.3 cm^3 68.7 cm^3 87 cm^3
Rated power 3,2 kW 3,2 kW 4,3 kW
À l’eau ou à sec À l’eau ou à sec À l’eau ou à sec À l’eau ou à sec
Mélange combustible 50:1 (2% huile) 50:1 (2% huile) 50:1 (2% huile)
Portée de l’arbre du disque 20 mm - 1 20 mm - 1 20 mm - 1
Niveau de pression acoustique maximal pondéré en gamme A 115 dB (A) 111 dB (A) 115 dB (A)

DÉMARRAGE ET ENTRETIEN FACILES

Hilti DSH-X

Technologie de démarrage facile
La technologie de démarrage facile permet d'éliminer la procédure manuelle pour plus de démarrages au premier essai, et de réduire considérablement le risque de noyage du moteur.
.

Ensemble d'entretien

Ensemble d'entretien
L'entretien est simple, car chaque outil est équipé d'un ensemble d'entretien incluant des démarreurs à câble, des filtres à air, une bougie d'allumage et un filtre à essence de rechange. Les réparations et l'entretien mineurs peuvent maintenant être effectués de façon simple et rapide sur le chantier.

Rendement de coupe fiable

Système de filtration d'air cyclone pour la gamme de scies à essence DSH-X

Système de filtration d'air cyclone
Le système de filtration d'air cyclone innovant emploie la force centrifuge pour éliminer la poussière et les débris de l'admission d'air du moteur. Seul l'air le plus propre qui se trouve au centre du cyclone est aspiré et transféré sur le filtre en papier. Cela augmente considérablement la longévité et la performance du filtre; ce qui se traduit par une réduction considérable des temps d’arrêt sur le chantier.  

Disque diamant personnalisé de technologie Equidist des scies à essence DSH-X

Disque diamant personnalisé
Grâce à notre technologie Equidist intégrée à la production de nos disques Premium SPX, chaque diamant du disque est positionné avec précision dans le segment pour un rendement de coupe toujours élevé. La nouvelle géométrie des segments optimise le nombre de diamants exposés, ce qui entraîne un rendement de coupe plus élevé et une longévité améliorée, même dans les conditions les plus difficiles, avec du béton à armature dense, par exemple.

 

Renseignements supplémentaires

Disques diamant

Disques diamant

Apprenez-en davantage sur les disques diamant
Contrôle de la poussière de silice

Contrôle de la poussière

Apprenez-en plus sur nos dépoussiéreurs à béton

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous