Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Cordeaux lasers

Lasers pour les applications de mise à l’aplomb, de mise à niveau, d’alignement, de mise à l’équerre

Les outils lasers Hilti vous aident à gagner du temps en projetant des indicateurs importants sur les murs, les planchers ou les plafonds avant même que les ouvriers mettent la main sur leur outil. Résultat : grande précision, moins de délais, moins d’erreurs de positionnement et moins de recommencements dispendieux de construction mal alignée, et ce, que vous travailliez sur:

  • des portes
  • des fenêtres
  • des plafonds
  • des canalisations
  • des appareils électriques
  • des chemins de câble
cordeau lasers

Lasers ligne à deux lignes

PM 2 L

PM 2-L

Cordeau laser compact pour alignements horizontaux et verticaux avec faisceau rouge

Magasinez le PM 2-L
PM 2 LG

PM 2-LG

Laser ligne à 2 lignes pour le nivellement, l'alignement et l'équerrage avec faisceau vert

Magasinez le PM 2-LG
PMC 46 combi laser

PMC 46

Combinaison de Laser a 2 lignes et à 4 points pour les mesures de mise à l'aplomb, de mise à niveau, d'alignement et de mise à l'équerre avec faisceau rouge

Magasinez le PMC 46

Lasers multilignes

PM 4-M multi line laser

PM 4-M

Laser multilignes tout-en-un à trois lignes verticales et une ligne horizontale convenant à toutes les utilisations intérieures

Magasinez le PM 4-M
PM 40-MG Multi line Green Laser

PM 40-MG

Laser multiligne à 4 lignes pour les mesures de mise à l'aplomb, de mise à niveau, d'alignement et de mise à l'équerre avec le faisceau vert

Magasinez le PM 40-MG

Lasers rotatifs

PR 3-HVSG

  • Nivellement - plafonds suspendus, transfert de hauteurs
  • Mise à l'équerre - murs, cloisons
  • Alignement - tuyaux et des chemins de câbles
Magasinez le PR 3-HVSG

PR 30-HVSG A12

  • Alignement - cloisons sèches, canalisations, supports de câbles, etc.
  • Nivellement - plafonds suspendus, faux planchers, transfert de hauteurs
  • Séparation - plafonds intérieurs inclinés, mains courantes, tuyaux, etc.
  • Équerrage - cloisons
Magasinez le PR 30-HVSG A12

Votre garantie d’outils Hilti, une garantie redéfinie

tool warranty

Tous nos systèmes de mesure et de détection au laser sont appuyés par la garantie d’outils Hilti.

  • Nous réparerons ou remplacerons des pièces défectueuses à cause d’un défaut dans les matériaux ou d’une erreur d’exécution pendant 20 ans.
  • Nous réparerons sans frais* les dommages liés à l’usure normale pendant deux ans à partir de la date d’achat.
  • Si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation en un jour, la réparation est gratuite.*
  • En plus de tout ça, chaque outil de mesure au laser Hilti peut être étalonné gratuitement une fois par an au cours des deux premières années de possession.

* Certaines exceptions s’appliquent. Voyez la page sur la garantie des outils Hilti pour plus de détails.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous