Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Arpentage sans croquis

Les outils de mesure laser PD-I compatibles Bluetooth peuvent améliorer la vitesse, la précision et

Lorsque vous avez fait l’expérience de la vitesse et de la précision des appareils de mesure des distances au laser, il vous est impossible de revenir aux rubans, aux roues à lanterne et aux calculatrices. Toutefois, vous deviez toujours copier manuellement les mesures de vos croquis dans un dessin utilisable.

Plus maintenant! Cette étape fastidieuse et sujette aux erreurs peut être supprimée grâce à l’utilisation d’un laser compatible Bluetooth. 

Télémètre laser Hilti doté de fonctionnalités Bluetooth et de fonctions telles que le calcul de la superficie de peinture, du volume, du théorème de Pythagore, ainsi que d’une fonction de piquetage.

SIMPLE, DURABLE ET PRÉCIS

La simplicité de la manipulation « pointer et appuyer », la durabilité de l’IP54 et la précision du laser demeurent les mêmes, mais avec le PD-I, vous pouvez numériser l’ensemble du processus, depuis la prise de mesures jusqu’à la documentation. Ses autres fonctions qui génèrent des gains de temps – comme le calcul de la surface du peintre et le piquetage – font du PD-I un moyen polyvalent d’accélérer les travaux de préparation de l’aménagement intérieur.

COMMENT FONCTIONNE UN TÉLÉMÈTRE LASER COMPATIBLE BLUETOOTH?

L’augmentation de la productivité sur les chantiers dans l’avenir réside dans la numérisation. Les outils de mesure laser intelligents permettent aux artisans de consacrer plus de temps aux travaux qui représentent une plus grande valeur, quelle que soit l’envergure de la tâche.

La première étape consiste à utiliser une application de plan d’étage pour créer rapidement un levé approximatif. Cela est aussi simple que de prendre successivement des photos de chaque coin, porte et fenêtre en utilisant l’application. Le dessin qui en résulte utilise des dimensions estimatives – suffisamment précises pour le traçage des meubles – mais qui doivent être affinées pour un usage professionnel.

C’est là que le PD-I intervient. En reliant le laser à l’application par le réseau sans fil au moyen de la fonction Bluetooth, le dessin se met à jour en temps réel en utilisant les mesures du laser. 

Les avantages que vous en retirez sont évidents : vous quittez le site du levé avec un dessin fini, et pas seulement avec des notes ou un croquis. 

 

 

Lasers rotatifs, lasers multilignes et lasers d’aplomb Hilti avec projection de faisceaux rouges ou verts pour l’implantation de chantiers, les relevés de terrain et l’alignement d’installations.

OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Les outils laser de précision Hilti vous offrent une méthode à haute productivité pour tracer les lignes, les hauteurs, les pentes et les points sur le chantier – et transposent avec précision les fichiers de dessin BIM/CAD dans la réalité.

Voir tous les outils laser
Cloueuses, visseuses à batterie et outils polyvalents pour la pose de profilé pour cloison sèche et de matériaux d’aménagement intérieur.

CENTRE DE CONCEPTION DE FINITION INTÉRIEURE

Vous recherchez d’autres moyens d’augmenter votre productivité lorsque le travail de piquetage et de traçage est terminé? Les cloueuses et les systèmes de vissage Hilti permettent une pose bien plus rapide et bien plus fiable de l’aménagement intérieur – des cloisons aux plafonds suspendus.

Finition intérieure à haute productivité

AVERTISSEMENT : Les applications de tiers citées ci-dessus ne sont que des recommandations d’accessoires potentiels pour le PD-I de Hilti. Hilti ne garantit, ni implicitement ni explicitement, que le PD-I Hilti est compatible, ou qu’il peut être utilisé ou vendu avec ces applications.

Pour obtenir plus de renseignements sur la compatibilité, le contenu et les fonctionnalités de chacune de ces applications de tiers, veuillez communiquer directement avec leur fournisseur respectif.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous