Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

LES LASERS À FAISCEAU VERT VOUS AMÈNERONT PLUS LOIN

Meilleure visibilité et productivité accrue avec les lasers à faisceau vert

La visibilité laser est un élément clé pour la réalisation de travaux de construction intérieurs, et, puisque l’œil humain est bien plus sensible au vert qu’aux autres couleurs, Hilti a mis au point une gamme complète de lasers à faisceau vert capables de s’adapter à toutes les applications et distances de travail.

Les outils à faisceau laser vert de Hilti fournissent une plus grande visibilité, éliminent le besoin d'avoir plusieurs configurations et emplacements, et réduisent le risque de reprise coûteuse d’un travail en raison d’erreurs. Vos équipes peuvent travailler confortablement de plus loin, tout en éliminant la nécessité d’utiliser des récepteurs. Cela se traduit par une augmentation de la productivité sur le chantier et l’utilisation de méthodes plus écologiques et rentables pour vous.

avantages de la technologie du laser à faisceau vert

Apprenez davantage sur les raisons pour lesquelles le vert est quatre fois plus visible que le rouge

LIGNES LASER À FAISCEAU VERT DE HILTI

Obtenez les avantages qu’offrent les lasers de Hilti dotés de la dernière technologie de diode laser verte qui procure une visibilité quatre fois supérieure ainsi qu'une meilleure précision.

lignes laser à faisceau vert

Lasers multilignes

PM 2 LG

Laser à faisceau vert PM 2-LG: Précision sur deux axes

Idéal pour les chantiers de taille moyenne, le laser à faisceau vert PM 2-LG offre des lignes vertes nettes faciles à lire jusqu'à 10 m (33 pi) dans l’axe vertical et dans l’axe horizontal, et son grand angle de dispersion couvre des zones de travail plus larges à partir d’une même position.

Pour en savoir plus à propos du PM 2-LG
PM 40-MG Multi line Green Laser

Laser multiligne PM 40-MG

Avec deux lignes verticales, des angles droits parfaits et une ligne horizontale à 360°, ce laser assure la précision d’implantation que vous exigez ainsi que la rapidité d’exécution dont vous avez besoin pour tous les travaux de mise à niveau à l’intérieur, de la suspension de plafonds à la mise en place de cloisons sèches en passant par la mise à niveau et à l’alignement des appareils d'éclairage, des tuyaux, des portes et des fenêtres.

Le PM 40-MG intègre pleinement la plateforme de batterie B12 de Hilti, ce qui assure une longue durée de fonctionnement et une charge rapide. Étant donné que son faisceau vert est quatre fois plus visible que le faisceau rouge, vous pouvez travailler à une distance maximale de 19,8 m (65 pi) sans avoir besoin d’accessoires pour marquer le faisceau.

Pour en savoir plus à propos du PM 40-MG

Lasers rotatifs

Laser rotatif PR 3-HVSG: robuste et polyvalent

Avec sa possibilité de passer du faisceau laser rotatif à un faisceau laser vert fixe dans le plan vertical ou horizontal, le laser à faisceau vert PR 3-HVSG vous offre la flexibilité de gérer plusieurs types de projets de construction avec un seul outil.

Pour en savoir plus à propos du PR 3-HVSG

Laser rotatif automatique PR 30-HVSG A12: une productivité accrue à plus de 274,5 m (900 pi)

Le tout nouveau laser rotatif PR 30-HVSG assure une visibilité de pointe grâce à son faisceau vert et offre une robustesse exceptionnelle. Le module de base est monté à la main et enrobé dans une résine de qualité industrielle et peut supporter des chutes jusqu’à 6 pieds tout en conservant sa précision.

Le système Auto Alignment SystemMC et la fonction d’autosurveillance permettent d’aligner le faisceau d’un simple double-clic sur le récepteur, améliorant ainsi la productivité. D’autre part, le dispositif de télécommande/récepteur PRA 30G facilite la tâche et permet à une seule personne de contrôler le PR 30-HVSG. Bénéficiez d’étalonnages gratuits et illimités avec le programme de Gestion de parcs d’outils Hilti.

Pour en savoir plus à propos du PR 30-HVSG A12

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous