Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Lasers rotatifs d'extérieur

Visée laser de précision pour chantiers de construction

Nous connaissons les défis qui vous attendent. Nous avons donc pris soin d’entourer notre technologie de niveau laser de pointe de plusieurs couches de protection afin qu’elle résiste mieux à la réalité des chantiers de construction.

Les niveaux laser rotatifs Hilti disposent d’amortisseurs pour absorber les chocs, intègrent les composants essentiels dans de la résine qui résiste à la rupture, et de poignées à absorption des chocs pour protéger l’outil en cas de chute d’un trépied de 5 pi. Cela signifie que votre niveau sera aussi précis après une chute accidentelle qu’avant.

lasers rotatifs d'extérieur

Transfert de hauteur à l’horizontale

Alignement vertical

Alignement en pente simple

Alignement en pente double

PR 2 HS

PR 2-HS A12

  • Mise à niveau horizontale et nivellement
  • Idéal pour le coulage du béton et le transfert de hauteurs de référence
Magasinez le PR 2-HS A12
PR 30-HVS

PR 30-HVS A12

  • Performance polyvalente pour les tâches de mesure horizontales et verticales
  • Fonction de gradation numérique
  • Idéal pour étendre les lignes de construction verticales ou définissez les niveaux et pentes  
Magasinez le PR 30-HVS A12
PR 300-HV2S

PR 300-HV2S

  • Pour les applications horizontales, verticales et à pente double
  • Alignements dans deux plans
  • Ajustements programmables séparés dans l’axe des abscisses et l’axe des ordonnées 
Magasinez le PR 300-HV2S

Lasers rotatifs d’extérieur

  • alt text
    1 / 2
    PR 300-HV2S, PR 30-HVS et PR 2-HS

    Hilti est le premier à offrir des lasers rotatifs de précision capables de gérer les conditions les plus difficiles.

  • alt text
    2 / 2
    Lasers rotatifs de Hilti

    Hilti est la première entreprise à transformer des instruments sensibles de disposition de chantier en outils électriques robustes et productifs.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous