Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Lasers rotatifs d'intérieur

4x plus de visibilité pour les applications intérieures

Vous savez par expérience que de choisir le bon outil pour une tâche facilite non seulement le travail, mais cela peut en plus accroître votre productivité. Des outils tels que le laser rotatif d’intérieur Hilti PR 3-HVSG et PRI 36 émettent des faisceaux laser verts qui offrent quatre fois plus de visibilité que les lasers rouges.

Avec une plus grande visibilité, vous pouvez réduire le nombre de fois où vos équipes doivent installer un outil pour projeter les lignes de traçage avec précision, même à travers de grands espaces de travail. Cela vous permet ainsi d’accélérer le chantier en projetant des lignes claires et précises pour les chemins de câblage et de canalisations, pour les plafonds suspendus ou pour la structure d’une cloison sèche.

Quelle que soit la tâche, la durabilité intégrée des outils laser Hilti conçus pour l’intérieur et pour l’extérieur à poignées absorbantes contribue à protéger votre investissement contre les dommages accidentels. 

lasers rotatifs d'intérieur

PR 3-HVSG

  • Nivellement - plafonds suspendus, transfert de hauteurs
  • Mise à l'équerre - murs, cloisons
  • Alignement - tuyaux et des chemins de câbles
Magasinez le PR 3-HVSG

PR 30-HVSG A12

  • Alignement - cloisons sèches, canalisations, supports de câbles, etc.
  • Nivellement - plafonds suspendus, faux planchers, transfert de hauteurs
  • Séparation - plafonds intérieurs inclinés, mains courantes, tuyaux, etc.
  • Équerrage - cloisons
Magasinez le PR 30-HVSG A12

“Hilti est la seule marque en laquelle j’ai confiance..”

"Lorsque vient le moment de choisir un laser rotatif robuste de qualité professionnelle, Hilti est la seule marque en laquelle j’ai confiance. Le laser rotatif d’intérieur PR 3-HVSG ne fait pas exception; c’est l’outil idéal pour l’alignement et l’implantation à grande échelle. [...] Dans l’ensemble, dans le premier mois après l’achat, le laser rotatif Hilti a dépassé mes espérances et a encaissé les chocs sans problème. Pour toute personne ayant besoin d’un laser rotatif de qualité professionnelle, le PR 3-HVSG de Hilti est sans aucun doute l’outil idéal."

Frank Kecesti

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous