Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Niveau optique

Des outils traditionnels aux performances optiques accrues

Quand le travail réclame un outil d’enregistrement ou de traçage de l’alignement vertical, ou vous permettant de déterminer les pentes détaillées, vous avez besoin d’un niveau optique précis et durable, tout en étant suffisamment agile pour être déplacé rapidement d’un point à l’autre sur un terrain accidenté. L’outil dont vous avez besoin est donc le niveau optique POL 10 Hilti.

La précision commence par un compensateur automatique pour accélérer la mise à niveau de façon précise lorsque les équipes de construction sont en mouvement. L’outil comprend de plus une optique de haute qualité munie d’un grossissement de 20 fois pour une excellente lecture, même à des distances importantes. Enfin, le niveau optique POL 10 comprend une protection (IP) de catégorie 55 étanche contre la saleté et l’eau. Tout cela concourt à une performance précise et fiable, quels que soient les conditions météorologiques et les environnements de travail.

niveau optique

Faites votre marque dans une variété d’applications de niveau optique

Vérifiez ou mesurez les élévations et transférez les marques de hauteur

Tracez les tangentes, estimez les distances et les angles

Vérifiez et ajustez les coffrages et contrôlez les hauteurs et les niveaux pour le coulage du béton

Exécutez une variété de tâches de mise à niveau

Envisagez de faire le travail seul

Si vous voulez avoir une indication fixe d’un niveau ou d’une pente désignée, alors les niveaux à laser rotatif Hilti permettent d’effectuer autrement de nombreuses tâches exécutées par un niveau optique. Mais avant tout, un laser rotatif peut permettre de faire seul le travail de deux personnes afin d’économiser sur la main-d’œuvre tout en maintenant la précision de positionnement.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous