Lasers autonivelants

Les lasers autonivelants surpassent automatiquement les alignements manuels

De tous les défis dans la recherche de la perfection sur le chantier, rien n’est plus frustrant que de dépendre d’un outil qui est hors d’alignement. Heureusement, les lasers autonivelants Hilti pourraient vous aider à éliminer des éléments de votre longue liste de préoccupations.

La fonction autonivelante de nos lasers repose sur un pendule interne qui assure et maintient les lignes de nivellement sur de longues distances. Cette distance peut aller jusqu’à 66 pi si le laser est utilisé seul ou jusqu’à 100 pi si le laser est jumelé à un récepteur laser Hilti. De plus, en cas de déplacement accidentel qui n’est pas si rare, cette même fonction ramène la pointe ou la ligne du niveau laser à son point de niveau.

lasers autonivelants

Lasers ligne à deux lignes

PM 2 L

PM 2-L

Cordeau laser compact pour alignements horizontaux et verticaux avec faisceau rouge

Magasinez le PM 2-L
PM 2 LG

PM 2-LG

Laser ligne à 2 lignes pour le nivellement, l'alignement et l'équerrage avec faisceau vert

Magasinez maintenant le PM 2-LG
PMC 46 combi laser

PMC 46

Combinaison de Laser a 2 lignes et à 4 points pour les mesures de mise à l'aplomb, de mise à niveau, d'alignement et de mise à l'équerre avec faisceau rouge

Magasinez maintenant le PMC 46

Lasers multilignes

PM 4-M multi line laser

PM 4-M

Laser multilignes tout-en-un à trois lignes verticales et une ligne horizontale convenant à toutes les utilisations intérieures

Magasinez maintenant le PM 4-M
PM 40-MG Multi line Green Laser

PM 40-MG

Laser multiligne à 4 lignes pour les mesures de mise à l'aplomb, de mise à niveau, d'alignement et de mise à l'équerre avec le faisceau vert

Magasinez maintenant le PM 40-MG

Votre garantie d’outils Hilti, une garantie redéfinie

tool warranty

Tous nos systèmes de mesure et de détection au laser sont appuyés par la garantie d’outils Hilti.

  • Nous réparerons ou remplacerons des pièces défectueuses à cause d’un défaut dans les matériaux ou d’une erreur d’exécution pendant 20 ans.
  • Nous réparerons sans frais* les dommages liés à l’usure normale pendant deux ans à partir de la date d’achat.
  • Si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation en un jour, la réparation est gratuite.*
  • En plus de tout ça, chaque outil de mesure au laser Hilti peut être étalonné gratuitement une fois par an au cours des deux premières années de possession.

* Certaines exceptions s’appliquent. Voyez la page sur la garantie des outils Hilti pour plus de détails.

Partager